选择您所在的国家/地区

转至全球网站

NBB1-4GM22-E0-0,3M-V3 电感式传感器

主要优势一览

  • 1 mm,齐平
  • 微型设计
  • 带 M8 插头的缆线
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
  • CS
  • DE
  • ES
  • FR
  • IT
  • PL
  • PT
  • SV

NBB1-4GM22-E0-0,3M-V3 技术数据

开关功能常开 (NO)
输出类型NPN
额定工作距离sn1 mm
安装齐平
输出极性DC
确保操作距离sa0 ... 0,81 mm
衰减系数 rAl 0,4
衰减系数 rCu 0,29
衰减系数 r304 0,76
衰减系数 rBrass 0,46
输出类型3 线
工作电压UB10 ... 30 V
开关频率f0 ... 700 Hz
迟滞H典型值为 5%
反极性保护反极性保护
短路保护脉冲式
电压降Ud≤ 3 V
工作电流IL0 ... 100 mA
断态电流Ir0 ... 0,1 mA 类型 在 25 °C 时
空载电流I0≤ 10 mA
开关状态指示灯黄色 LED
符合标准
标准EN IEC 60947-5-2
UL 认证通过 cULus 认证
负载类型:一般用途
电路:2 类电源
外壳类型等级:类型 1
电源/开关电压: 30 V DC
输出开关电流: 100 mA
CCC 认证额定电压 ≤ 36 V 时,产品不需要 CCC 认证/标记
环境温度-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
连接类型带插头的固定缆线
外壳材料不锈钢 1.4305 / AISI 303
感应面PC
防护等级IP67
连接器
螺纹M8 x 1
拧紧扭矩≤ 0,4 Nm
针脚数3
电缆
电缆直径2,6 mm ± 0,1 mm
弯曲半径> 10 x 缆线直径
材料PUR
颜色灰色
芯数3
线芯横截面积0,055 mm2
长度L0,3 m
质量15 g
尺寸
长度22 mm
直径4 mm
一般说明

相关页面

您是否正在寻找更多信息?请随时通过相关页面了解详情。