选择您所在的国家/地区

转至全球网站

WCS-MB-C WCS 编码尺支架

安装支架,直段

主要优势一览

  • 编码尺的安装支架,直型
  • 带粉末涂层
注意

在转换前以倍加福有限公司或倍加福股份公司名义发布的所有产品文档(如证书、符合性声明等)也适用于倍加福欧洲公司。

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR

WCS-MB-C 技术数据

环境温度-40 ... 100 °C (-40 ... 212 °F)
材料厚度2 mm
材料金属片(钢),镀锌 , 带粉末涂层
质量125 g
一般说明