选择您所在的国家/地区

转至全球网站

WCS-MB2-C WCS 编码尺支架

C型材安装支架,直段

主要优势一览

  • 编码尺的安装支架,直型
  • 安装在 C 形型材导轨 30 mm x 32 mm 中
  • 带粉末涂层
请联系我们了解预计的交货日期。118.00 CNY 净标价 — 结账过程中显示的单品价格。
注意

在转换前以倍加福有限公司或倍加福股份公司名义发布的所有产品文档(如证书、符合性声明等)也适用于倍加福欧洲公司。

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR

WCS-MB2-C 技术数据

环境温度-40 ... 100 °C (-40 ... 212 °F)
材料厚度2 mm
材料金属片(钢),镀锌 , 带粉末涂层
质量125 g (不带紧固螺丝)
一般说明