选择您所在的国家/地区
NBB20-L2-B3-V1 电感式传感器
主要优势一览
- 传感器头双向和可旋转
- 基本系列
- 常开/常闭可选
- 振荡器监控
- 开/关延时(可断开)
显示详情









注意
在转换前以倍加福有限公司或倍加福股份公司名义发布的所有产品文档(如证书、符合性声明等)也适用于倍加福欧洲公司。
ZH
- ZH
- EN
- CS
- DE
- ES
- FR
- IT
- PL
- PT
- SV
NBB20-L2-B3-V1 技术数据
| 开关功能 | 常开/常闭 (NO/NC) 可编程 | |
| 输出类型 | AS-Interface | |
| 额定工作距离 | sn | 20 mm |
| 安装 | 齐平 | |
| 确保操作距离 | sa | 0 ... 16,2 mm |
| 衰减系数 rAl | 0,33 | |
| 衰减系数 rCu | 0,31 | |
| 衰减系数 r304 | 0,74 | |
| 衰减系数 rBrass | 0,41 | |
| 从属设备类型 | 标准从属设备 | |
| AS-Interface 规格 | V2.1 | |
| 要求的主设备规格 | ≥ V2.1 | |
| 输出类型 | 2 线 |
| 工作电压 | UB | 26,5 ... 31,9 V 通过 AS-i 总线系统 |
| 开关频率 | f | 0 ... 150 Hz |
| 迟滞 | H | 类型 5 % |
| 反极性保护 | 反极性保护 | |
| 空载电流 | I0 | ≤ 40 mA |
| 可用前的时间延迟 | tv | ≤ 1000 ms |
| 工作电压指示灯 | 绿色 LED | |
| 开关状态指示灯 | 双 LED,黄色 | |
| 错误指示器 | 双 LED,红色 |
| MTTFd | 1330 a | |
| 任务时间 (TM) | 20 a | |
| 诊断覆盖率 (DC) | 0 % |
| 符合标准 | |||||
| |||||
| UL 认证 | 通过 cULus 认证 负载类型:一般用途 电路:2 类电源 外壳类型等级:类型 1 电源/开关电压: 31,9 V DC | |
| CCC 认证 | 额定电压 ≤ 36 V 时,产品不需要 CCC 认证/标记 |
| 环境温度 | -25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F) | |
| 存储温度 | -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F) |
| 连接类型 | 连接器插头 | ||||||||||
| 外壳材料 | PA | ||||||||||
| 感应面 | PA | ||||||||||
| 防护等级 | IP69K | ||||||||||
| 连接器 | |||||||||||
| |||||||||||
| 质量 | 130 g | ||||||||||
| 尺寸 | |||||||||||
| |||||||||||
相关页面
您是否正在寻找更多信息?请随时通过相关页面了解详情。