选择您所在的国家/地区
NCN3-F31-B3-V1-K 电感式传感器
阀门定位器和阀门控制模块
主要优势一览
- 直接安装在标准执行器上
- 运行模式,可编程
- 可对阀门进行导线断开和短路监测
- 防护等级 IP67
- 通信监控,关闭
显示详情









注意
在转换前以倍加福有限公司或倍加福股份公司名义发布的所有产品文档(如证书、符合性声明等)也适用于倍加福欧洲公司。
ZH
- ZH
- EN
- CS
- DE
- ES
- FR
- IT
- PL
- PT
- SV
NCN3-F31-B3-V1-K 技术数据
| 开关功能 | 常开/常闭 (NO/NC) 可编程 | |
| 输出类型 | AS-Interface | |
| 额定工作距离 | sn | 3 mm |
| 安装 | 齐平安装 | |
| 确保操作距离 | sa | 0 ... 2,43 mm |
| 衰减系数 rAl | 0,5 | |
| 衰减系数 rCu | 0,45 | |
| 衰减系数 r304 | 1 | |
| 衰减系数 rSt37 | 1,2 | |
| 从属设备类型 | 标准从属设备 | |
| AS-Interface 规格 | V2.1 | |
| 要求的主设备规格 | ≥ V2.1 |
| 工作电压 | UB | 26,5 ... 31,9 V 通过 AS-i 总线系统 |
| 开关频率 | f | 0 ... 100 Hz |
| 空载电流 | I0 | ≤ 35 mA |
| MTTFd | 842 a | |
| 任务时间 (TM) | 20 a | |
| 诊断覆盖率 (DC) | 0 % |
| LED PWR | AS-Interface 电压;绿色 LED | |
| LED IN | 开关状态(输入);黄色 LED | |
| LED OUT | 双 LED(黄色/红色) 黄色:开关状态 红色:导线断开/短路 |
| 额定工作电压 | Ue | 26.5 ...31.6 V,由 AS-Interface 供电 |
| 额定工作电流 | Ie | 100 mA |
| 符合标准 | ||||||||
| ||||||||
| UL 认证 | 通过 cULus 认证 负载类型:一般用途 电路:2 类电源 外壳类型等级:类型 1 电源/开关电压: 31,9 V DC | |
| CCC 认证 | 额定电压 ≤ 36 V 时,产品不需要 CCC 认证/标记 |
| 环境温度 | -25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F) |
| 连接(系统侧) | 4 针 M12 x 1 连接器 | ||||||||||
| 连接(阀侧) | 0.5 m,PVC 缆线 | ||||||||||
| 线芯横截面积(阀门侧) | 0.75 mm2 | ||||||||||
| 连接器外壳 | 金属 | ||||||||||
| 外壳材料 | PBT | ||||||||||
| 防护等级 | IP67 | ||||||||||
| 电缆 | |||||||||||
| |||||||||||
| 紧固螺丝的紧固扭矩 | ≤ 5 Nm | ||||||||||
| 尺寸 | |||||||||||
| |||||||||||
| 注意 | 阀电压限制为最大 26.4 V;阀功率最大 2.5 W | ||||||||||
相关页面
您是否正在寻找更多信息?请随时通过相关页面了解详情。