选择您所在的国家/地区

转至全球网站

NCN3-F31-B3B-V1 电感式传感器

阀门定位器和阀门控制模块

主要优势一览

  • 直接安装在标准执行器上
  • A/B 从属设备,可扩展编址,最多可达 62 个从属设备
  • 运行模式,可编程
  • 防护等级 IP67
  • 通信监控,关闭

显示详情

Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cCSAus
Product Compliance: USA - cULus
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
AS-Interface® interface
注意

在转换前以倍加福有限公司或倍加福股份公司名义发布的所有产品文档(如证书、符合性声明等)也适用于倍加福欧洲公司。

EN
  • EN
  • CS
  • DE
  • ES
  • FR
  • IT
  • PL
  • PT
  • SV

NCN3-F31-B3B-V1 技术数据

开关功能常开/常闭 (NO/NC) 可编程
输出类型AS-Interface
额定工作距离sn3 mm
安装齐平安装
确保操作距离sa0 ... 2,43 mm
衰减系数 rAl 0,5
衰减系数 rCu 0,45
衰减系数 r304 1
衰减系数 rSt37 1,2
从属设备类型A/B 从属设备
AS-Interface 规格V3.0
要求的主设备规格≥ V2.1
工作电压UB26,5 ... 31,9 V 通过 AS-i 总线系统
开关频率f0 ... 100 Hz
空载电流I0≤ 35 mA
MTTFd842 a
任务时间 (TM)20 a
诊断覆盖率 (DC)0 %
LED PWRAS-Interface 电压;绿色 LED
LED IN开关状态(输入);黄色 LED
额定工作电压Ue26.5 ...31.6 V,由 AS-Interface 供电
额定工作电流Ie100 mA
符合标准
电磁兼容性EN 50295:1999-10
标准EN IEC 60947-5-2
UL 认证通过 cULus 认证
负载类型:一般用途
电路:2 类电源
外壳类型等级:类型 1
电源/开关电压: 31,9 V DC
CSA 认证通过 cCSAus 认证,一般用途
CCC 认证额定电压 ≤ 36 V 时,产品不需要 CCC 认证/标记
环境温度-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
连接(系统侧)4 针 M12 x 1 连接器
连接器外壳金属
外壳材料PBT
防护等级IP67
紧固螺丝的紧固扭矩≤ 5 Nm
尺寸
高度33,5 mm
宽度65 mm
长度36 mm
一般说明

相关页面

您是否正在寻找更多信息?请随时通过相关页面了解详情。