选择您所在的国家/地区

转至全球网站

NBB8-18GM60-B3B-V1 电感式传感器

AS-Interface

主要优势一览

  • 8 mm,齐平
  • 圆柱形
  • A/B 从属设备,可扩展编址,最多可达 62 个从属设备
  • 常开/常闭可选
  • 开/关延时(可断开)

显示详情

Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus LISTED
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
AS-Interface® interface
注意

在转换前以倍加福有限公司或倍加福股份公司名义发布的所有产品文档(如证书、符合性声明等)也适用于倍加福欧洲公司。

ZH
  • ZH
  • EN
  • CS
  • DE
  • ES
  • FR
  • IT
  • PL
  • PT
  • SV

NBB8-18GM60-B3B-V1 技术数据

开关功能常开/常闭 (NO/NC) 可编程
输出类型AS-Interface
额定工作距离sn8 mm
安装齐平
确保操作距离sa0 ... 6,48 mm
衰减系数 rAl 0,4
衰减系数 rCu 0,4
衰减系数 r304 0,7
衰减系数 rBrass 0,5
从属设备类型A/B 从属设备
AS-Interface 规格V3.0
要求的主设备规格≥ V2.1
输出类型2 线
工作电压UB26,5 ... 31,9 V 通过 AS-i 总线系统
开关频率f0 ... 200 Hz
迟滞H1 ... 15 % 类型 5 %
反极性保护反极性保护
空载电流I0≤ 25 mA
开关状态指示灯双 LED,黄色
错误指示器双 LED,红色
MTTFd926 a
任务时间 (TM)20 a
诊断覆盖率 (DC)0 %
额定工作电压Ue26.5 ...31.6 V,由 AS-Interface 供电
符合标准
标准EN IEC 60947-5-2
UL 认证通过 cULus 认证
负载类型:一般用途
电路:2 类电源
外壳类型等级:类型 1
电源/开关电压: 31,9 V DC
CCC 认证额定电压 ≤ 36 V 时,产品不需要 CCC 认证/标记
环境温度-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
存储温度-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
连接类型连接器插头
外壳材料黄铜,镀镍
感应面PBT
防护等级IP67
连接器
螺纹M12 x 1
针脚数4
尺寸
长度75 mm
直径18 mm
一般说明

相关页面

您是否正在寻找更多信息?请随时通过相关页面了解详情。