选择您所在的国家/地区

转至全球网站

BB10-P-F2/25/33/35/102/115-7m 对射型光电传感器

微型光电传感器,采用插入式设计外壳,适用于13 mm孔径安装

主要优势一览

  • 单光束微型光电传感器,非常适合安装在框架或轮廓内
  • 集成电路
  • 适用于 13 mm 孔的插入式外壳
  • 打开角度小,适合成对安装
  • 具有多种频率,以防止相互干扰(抗串扰)
  • 亮通型

显示详情

请联系我们了解预计的交货日期。470.00 CNY 净标价 — 结账过程中显示的单品价格。
Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Approval symbol
注意

在转换前以倍加福有限公司或倍加福股份公司名义发布的所有产品文档(如证书、符合性声明等)也适用于倍加福欧洲公司。

ZH
  • ZH
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR
  • IT

BB10-P-F2/25/33/35/102/115-7m 技术数据

发射器BB10-T-F2/33/35/115-7m
接收器BB10-R-F2/25/33/35/102/115-7m
有效检测距离0 ... 3 m
检测范围极限值4 m
光源红外发光二极管
光源类型调制红外光 , 880 nm
光点直径大约 350 mm 相距 3 m
发散角发射器: +/- 3 ° 接收器: +/- 10 ° 在最大感应范围处 ; 典型值
光学端面向前直射
环境光限制卤素灯 100000 Lux ; 符合 EN 60947-5-2:2007 标准
MTTFd795 a
任务时间 (TM)20 a
诊断覆盖率 (DC)0 %
功能指示灯红色 LED: 接收到光束时亮起 ; 稳定性控制不足时闪烁; 光束中断时关闭
工作电压UB10 ... 30 V DC
空载电流I0发射器:≤ 20 mA
接收器:≤ 10 mA
开关类型亮时接通
信号输出1 路 NPN 输出,短路保护,反极性保护,集电极开路
开关电压最大 30 V DC
开关电流最大 100 mA
电压降Ud≤ 1,5 V DC
开关频率f100 Hz
响应时间5 ms
产品标准EN 60947-5-2
CCC 认证额定电压 ≤ 36 V 时,产品不需要 CCC 认证/标记
UN/ECE 法规第 10 (E1) 号型式批准号: 036938
环境温度-40 ... 60 °C (-40 ... 140 °F) ,固定
-20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F) ,可移动
存储温度-40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F)
相对湿度90 % ,无冷凝
防护等级IP67
连接7 m 固定缆线
接收器: 灰色 ; 发射器: 黑色
材料
外壳PC ,黑色
光学端面塑料板
质量大约 100 g 每个设备
尺寸
长度22 mm
直径12,5 mm
一般说明