选择您所在的国家/地区

转至全球网站

VAA-2E1A-G10-SAJ/EA2J-1M ASi 安全模块

G10 安全模块
2 路安全输入和
1 路标准电子输出

主要优势一览

  • 连接接触式安全开关,例如紧急停止按钮
  • 最高 PLe 的应用
  • 模块化安全解决方案
  • 超紧凑的外壳
  • 防护等级 IP67
  • 应用范围达到 Cat. 4, PLe / SIL3

显示详情

请联系我们了解预计的交货日期。996.00 CNY 净标价 — 结账过程中显示的单品价格。
Product Compliance: Europe – CE
Functional Safety: Safety Integrity Level - 3
Functional Safety: Performance Level - PL e
Product Compliance: USA - UL
Approval symbol
Interface symbol
注意

在转换前以倍加福有限公司或倍加福股份公司名义发布的所有产品文档(如证书、符合性声明等)也适用于倍加福欧洲公司。

EN
  • EN
  • DE
  • FR

VAA-2E1A-G10-SAJ/EA2J-1M 技术数据

从属设备类型安全从属设备
AS-Interface 规格V3.0
要求的主设备规格≥ V2.1
UL 文件编号E223772 “仅用于 NFPA 79 应用”
安全完整性级别 (SIL)SIL 3
性能水平 (PL)PL e
类别4 类
MTTFd对整个系统的 MTTFd 起到的作用不大
任务时间 (TM)20 a
PFD
LED FLT错误显示;红色 LED
红色:通信错误或地址为 0
LED AS-iAS-Interface 电压;绿色 LED
绿色:电压正常
绿色闪烁:地址 0
LED IN开关状态(输入);2 个黄色 LED
LED OUT开关状态(输出);黄色 LED
额定工作电压Ue26.5 ...31.6 V,由 AS-Interface 供电 (PELV)
额定工作电流Ie≤ 90 mA
防护等级III
浪涌保护过电压类别 III
额定绝缘电压32 V
脉冲耐受电压0,8 kV
编号/类型用于机械触点的 2 路安全相关输入,对交叉电路进行监测:
2 个单通道触点:最高为 2 类/PL c,符合 ISO 13849-1 标准或
1 个双通道触点:最高为 4 类/PL e,符合 ISO 13849-1 标准
电源来自 AS-Interface
电压20 ... 30 V 直流脉冲式
电流输入电流限制 ≤ 15 mA,
短路保护
编号/类型1 路常规电子输出,PNP
电源来自 AS-Interface
电压(UASI - 7.0 V) ≤ UOUT ≤ UASI
电流50 mA ,短路/过载保护
电磁兼容性
指令 2014/30/EUEN 62026-2:2013
EN 61000-6-2:2005
EN 61000-6-4:2007
防护等级EN 60529:2000
现场总线标准EN 62026-2:2013
电气安全IEC 61140:2009
发射干扰EN 61000-6-4:2007
AS-InterfaceEN 62026-2:2013
抗扰度IEC 62026-2:2013
EN IEC 62061:2021
EN 61000-6-2:2005
功能安全EN ISO 13849-1:2023
EN IEC 62061:2021
型材S-7.B
IO 代码7
ID 代码B
ID1 代码F
ID2 代码0
数据位(通过 AS-Interface 运行) 输入 输出
D0 动态安全码 1 OUT 1
D1 动态安全码 1 -
D2 动态安全码 2 -
D3 动态安全码 2 -
参数位(可通过 AS-i 编程)功能
P0通信监控
P0 = 1(默认设置),监控 = 打开,即,如果通信失败,输出将断电
P0 = 0,监控 = 关闭,如果通信失败,输出将保持其状态
P1未使用
P2未使用
P3未使用
UL 认证cULus 认证,1 类机壳
环境温度-20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F)
存储温度-25 ... 80 °C (-13 ... 176 °F)
相对湿度< 95 %
海拔高度≤ 2000 m 高于 MSL
耐冲击和抗振30 g,11 ms,6 个空间方向,3 次撞击
10 g,16 ms,6 个空间方向,1000 次撞击
抗振性0,75 mm 10 ... 57 Hz ,5 g 57 ...150 Hz,20 个循环
污染程度3
防护等级IP67
使用 AS-Interface 扁平缆线 VAZ-FK-S-YE 达到该防护等级
连接AS-Interface: AS-Interface 扁平电缆
输入/输出: 导线开口端
材料
触点导线开口端 带连接器套
外壳PBT
电缆PUR
安装螺丝不锈钢 1.4305 / AISI 303
电缆
护套直径∅4.8 mm
弯曲半径> 8 倍缆线直径,固定式 > 10 x 电缆直径,活动式 不适用于输送链
颜色黑色
线芯6 x 0.25 mm2
长度L1 m
质量200 g
紧固螺丝的紧固扭矩1,65 Nm
尺寸
高度21,5 mm
宽度27,7 mm
长度40,5 mm
一般说明