选择您所在的国家/地区

转至全球网站

NCN8-18GM60-B3B-V1 电感式传感器

主要优势一览

  • 舒适系列
  • A/B 从属设备,可扩展编址,最多可达 62 个从属设备
  • 圆柱形
  • 常开/常闭可选
  • 稳定性控制警告
  • 安装帮助
  • 开/关延时(可断开)
  • 振荡器监控

显示详情

Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus LISTED
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
AS-Interface® interface
注意

在转换前以倍加福有限公司或倍加福股份公司名义发布的所有产品文档(如证书、符合性声明等)也适用于倍加福欧洲公司。

EN
  • EN
  • CS
  • DE
  • ES
  • FR
  • IT
  • PL
  • PT
  • SV

NCN8-18GM60-B3B-V1 技术数据

开关功能常开/常闭 (NO/NC) 可编程
输出类型AS-Interface
额定工作距离sn8 mm
安装非齐平
确保操作距离sa0 ... 6,48 mm
实际工作距离sr7,2 ... 8,8 mm 类型 8 mm
衰减系数 rAl 0,42
衰减系数 rCu 0,4
衰减系数 r304 0,72
从属设备类型A/B 从属设备
AS-Interface 规格V3.0
要求的主设备规格≥ V2.1
输出类型2 线
工作电压UB26,5 ... 31,9 V 通过 AS-i 总线系统
开关频率f0 ... 100 Hz
迟滞H1 ... 15 % 类型 5 %
反极性保护反极性保护
在 IL 下的压降
电压降 IL = 20 mA,开关元件打开Ud3,4 ... 5 V 类型 4,3 V
可用前的时间延迟tv≤ 1000 ms
工作电压指示灯双 LED,绿色
开关状态指示灯双 LED(黄色/红色)
错误指示器双 LED,红色
MTTFd926 a
任务时间 (TM)20 a
诊断覆盖率 (DC)0 %
符合标准
电磁兼容性EN 50295:1999-10
标准EN IEC 60947-5-2
UL 认证通过 cULus 认证
负载类型:一般用途
电路:2 类电源
外壳类型等级:类型 1
电源/开关电压: 31,9 V DC
CCC 认证额定电压 ≤ 36 V 时,产品不需要 CCC 认证/标记
环境温度-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
存储温度-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
连接类型连接器插头
外壳材料不锈钢 1.4305 / AISI 303
感应面PBT
防护等级IP67
连接器
螺纹M12 x 1
针脚数4
尺寸
长度60 mm
直径18 mm
一般说明

相关页面

您是否正在寻找更多信息?请随时通过相关页面了解详情。