选择您所在的国家/地区

转至全球网站

NBN8-F1-A0-V31 电感式传感器

主要优势一览

  • 8 mm 非齐平
  • 4 线直流
Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: EU - protection class II
Product Compliance: USA - cULus LISTED
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
注意

在转换前以倍加福有限公司或倍加福股份公司名义发布的所有产品文档(如证书、符合性声明等)也适用于倍加福欧洲公司。

EN
  • EN
  • CS
  • DE
  • ES
  • FR
  • IT
  • PL
  • PT
  • SV

NBN8-F1-A0-V31 技术数据

开关功能互补
输出类型NPN
额定工作距离sn8 mm
安装非齐平
输出极性DC
确保操作距离sa0 ... 6,48 mm
衰减系数 rAl 0,45
衰减系数 rCu 0,45
衰减系数 r304 0,7
衰减系数 rBrass 0,55
输出类型4 线
工作电压UB10 ... 30 V DC
开关频率f0 ... 1400 Hz
迟滞H典型值为 5%
反极性保护反极性保护
短路保护脉冲式
电压降Ud≤ 2,5 V
额定绝缘电压UBIS60 V
工作电流IL0 ... 250 mA
断态电流Ir0 ... 0,01 mA 类型 0,1 µA 在 25 °C 时
空载电流I0≤ 15 mA
开关状态指示灯黄色 LED
MTTFd1530 a
任务时间 (TM)20 a
诊断覆盖率 (DC)0 %
符合标准
标准EN IEC 60947-5-2
防护等级II
额定绝缘电压Ui60 V
额定冲击耐受电压Uimp800 V
UL 认证通过 cULus 认证
负载类型:一般用途
电路:2 类电源
外壳类型等级:类型 1
电源/开关电压: 30 V DC
输出开关电流: 250 mA
CCC 认证额定电压 ≤ 36 V 时,产品不需要 CCC 认证/标记
环境温度-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
连接类型连接器插头
外壳材料PA
感应面PA
防护等级IP67
连接器
螺纹M8 x 1
针脚数4
紧固螺丝的紧固扭矩螺纹 M3 ≤ 1,1 Nm
尺寸
高度40 mm
宽度12 mm
长度26 mm
一般说明

相关页面

您是否正在寻找更多信息?请随时通过相关页面了解详情。