选择您所在的国家/地区
NBN40-U4L-Z2 电感式传感器
主要优势一览
- 传感器头双向和可旋转
- 40 mm,非齐平
- 2 线直流
- 2 个 LED 指示灯,360° 可见









注意
在转换前以倍加福有限公司或倍加福股份公司名义发布的所有产品文档(如证书、符合性声明等)也适用于倍加福欧洲公司。
EN
- EN
- CS
- DE
- ES
- FR
- IT
- PL
- PT
- SV
NBN40-U4L-Z2 技术数据
| 开关功能 | 常开/常闭 (NO/NC) | |
| 输出类型 | 双线式 | |
| 额定工作距离 | sn | 40 mm |
| 安装 | 非齐平 | |
| 输出极性 | DC | |
| 确保操作距离 | sa | 0 ... 32,4 mm |
| 实际工作距离 | sr | 36 ... 44 mm 类型 40 mm |
| 衰减系数 rAl | 0,39 | |
| 衰减系数 rCu | 0,37 | |
| 衰减系数 r304 | 0,76 | |
| 输出类型 | 2 线 |
| 工作电压 | UB | 5 ... 60 V DC | |||
| 开关频率 | f | 0 ... 100 Hz | |||
| 迟滞 | H | 1 ... 10 % 类型 5 % | |||
| 反极性保护 | 允许反接 | ||||
| 短路保护 | 脉冲式 | ||||
| 电压降 | Ud | ≤ 5 V | |||
| 在 IL 下的压降 | |||||
| |||||
| 额定绝缘电压 | UBIS | 60 V | |||
| 工作电流 | IL | 2 ... 200 mA | |||
| 断态电流 | Ir | 0 ... 1 mA 类型 0,7 mA | |||
| 开关状态指示灯 | 2 黄色 LED | ||||
| MTTFd | 1170 a | |
| 任务时间 (TM) | 20 a | |
| 诊断覆盖率 (DC) | 0 % |
| 符合标准 | |||||
| |||||
| 防护等级 | II | |||||||
| ||||||||
| UL 认证 | 通过 cULus 认证 负载类型:一般用途 电路:2 类电源 外壳类型等级:类型 1 电源/开关电压: 60 V DC 输出开关电流: 200 mA | |||||||
| CCC 认证 | 通过中国强制性产品认证 (CCC) | |||||||
| 环境温度 | -25 ... 85 °C (-13 ... 185 °F) | |
| 存储温度 | -25 ... 85 °C (-13 ... 185 °F) |
| 连接类型 | 螺丝接线端子 | ||||||||||
| 连接信息 | 一个端子接头最多可以安装两根线芯横截面积相同的导线! 拧紧扭矩 1.2 Nm + 10% | ||||||||||
| 线芯横截面积 | 达 2.5 mm2 | ||||||||||
| |||||||||||
| 外壳材料 | PA/金属 | ||||||||||
| 感应面 | PA | ||||||||||
| 外壳底座 | 金属 | ||||||||||
| 防护等级 | IP68 / IP69K | ||||||||||
| 质量 | 225 g | ||||||||||
| 尺寸 | |||||||||||
| |||||||||||
| 注意 | 拧紧扭矩:1.8 Nm(外壳) | ||||||||||
相关页面
您是否正在寻找更多信息?请随时通过相关页面了解详情。