选择您所在的国家/地区

转至全球网站

NMB15-30GM65-Z4-V1 电感式传感器

主要优势一览

  • 15 mm 齐平
  • 不锈钢感应面
  • 更远的工作距离
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
  • CS
  • DE
  • ES
  • FR
  • IT
  • PL
  • PT
  • SV

NMB15-30GM65-Z4-V1 技术数据

开关功能常开 (NO)
输出类型双线式
额定工作距离sn15 mm
安装齐平 (要求:见下图)
输出极性DC
确保操作距离sa0 ... 12,15 mm
驱动器件黑色和有色金属目标物
衰减系数 rAl 0,4
衰减系数 rCu 0,2
衰减系数 r304 0,85
衰减系数 rSt37 1
输出类型2 线
工作电压UB6 ... 30 V
开关频率f150 Hz
迟滞H5 ... 15 类型 10 %
反极性保护反极性-导电性
短路保护是
电压降Ud< 3 V DC
工作电流IL2 ... 100 mA
断态电流Ir< 400 µA
MTTFd970 a
任务时间 (TM)20 a
诊断覆盖率 (DC)0 %
工作指示灯4 路 LED
黄色: 输出
符合标准
标准EN IEC 60947-5-2
UL 认证通过 cULus 认证
负载类型:一般用途
电路:2 类电源
外壳类型等级:类型 1
电源/开关电压: 30 V DC
输出开关电流: 100 mA
CCC 认证额定电压 ≤ 36 V 时,产品不需要 CCC 认证/标记
环境温度0 ... 70 °C (32 ... 158 °F)
连接类型连接器插头
外壳材料不锈钢 1.4305 / AISI 303
感应面不锈钢 1.4305 / AISI 303
防护等级IP67
连接器
螺纹M12 x 1
针脚数4
质量148 g
尺寸
长度65 mm
直径30 mm
一般说明

相关页面

您是否正在寻找更多信息?请随时通过相关页面了解详情。