选择您所在的国家/地区

转至全球网站

NJ15-M1-E2-V1-Y222496 电感式传感器

主要优势一览

  • 15 mm 非齐平
  • 3 线直流
Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
注意

在转换前以倍加福有限公司或倍加福股份公司名义发布的所有产品文档(如证书、符合性声明等)也适用于倍加福欧洲公司。

EN
  • EN
  • CS
  • DE
  • ES
  • FR
  • IT
  • PL
  • PT
  • SV

NJ15-M1-E2-V1-Y222496 技术数据

开关功能常开 (NO)
输出类型PNP
额定工作距离sn15 mm
安装非齐平
输出极性DC
确保操作距离sa0 ... 12,15 mm
实际工作距离sr13,5 ... 16,5 mm 类型 15 mm
衰减系数 rAl 0,39
衰减系数 rCu 0,36
衰减系数 r304 0,73
输出类型3 线
工作电压UB10 ... 60 V DC
开关频率f0 ... 200 Hz
迟滞H类型 5 %
反极性保护是
短路保护脉冲式
电压降Ud≤ 2,5 V
在 IL 下的压降
电压降 IL = 200mA,开关元件打开Ud1 ... 2,5 V 类型 2,2 V
额定绝缘电压UBIS500 V
工作电流IL0 ... 200 mA
空载电流I0≤ 14 mA
可用前的时间延迟tv≤ 50 ms
工作电压指示灯绿色 LED
开关状态指示灯黄色 LED
MTTFd1000 a
任务时间 (TM)20 a
诊断覆盖率 (DC)0 %
符合标准
标准EN IEC 60947-5-2
环境温度-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
连接类型连接器插头
外壳材料PBT/金属 RAL 7011
感应面PBT
防护等级IP67
连接器
螺纹M12 x 1
针脚数4
尺寸
高度30 mm
宽度30 mm
长度62 mm
一般说明

相关页面

您是否正在寻找更多信息?请随时通过相关页面了解详情。