选择您所在的国家/地区

转至全球网站

NBN4-12GM40-E2-T-V1 电感式传感器

主要优势一览

  • 4 mm,非齐平
  • 短款
  • 温度范围扩大
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
  • CS
  • DE
  • ES
  • FR
  • IT
  • PL
  • PT
  • SV

NBN4-12GM40-E2-T-V1 技术数据

开关功能常开 (NO)
输出类型PNP
额定工作距离sn4 mm
安装非齐平
输出极性DC
确保操作距离sa0 ... 3,24 mm
驱动器件软钢,如 1.0037、SR235JR(之前为 St37-2)
12 mm x 12 mm x 1 mm
衰减系数 rAl 0,5
衰减系数 rCu 0,4
衰减系数 r304 0,8
衰减系数 rBrass 0,5
输出类型3 线
安装条件
A8 mm
B9 mm
C8 mm
F27 mm
工作电压UB10 ... 30 V
开关频率f0 ... 800 Hz
迟滞H0,03 ... 0,88 mm
反极性保护是
短路保护是
过载电阻是
断线保护是
感应过电压保护是
浪涌抑制是
纹波10 %
电压降Ud≤ 2,5 V
重复精度R0,2 mm
工作电流IL0 ... 200 mA
断态电流Ir≤ 0,01 mA
空载电流I0≤ 7 mA
可用前的时间延迟tv≤ 40 ms
开关状态指示灯全方位可见的黄色 LED
任务时间 (TM)20 a
诊断覆盖率 (DC)0 %
符合标准
标准EN IEC 60947-5-2
UL 认证通过 cULus 认证
电路:2 类电源
电源/开关电压: 30 V DC
输出开关电流: 200 mA
CCC 认证额定电压 ≤ 36 V 时,产品不需要 CCC 认证/标记
环境温度-25 ... 100 °C (-13 ... 212 °F)
存储温度-40 ... 100 °C (-40 ... 212 °F)
连接类型连接器插头
外壳材料黄铜,镀镍
感应面PBT
防护等级IP67
连接器
螺纹M12 x 1
针脚数3
质量12 g
尺寸
长度37 mm
直径12 mm
一般说明

相关页面

您是否正在寻找更多信息?请随时通过相关页面了解详情。