选择您所在的国家/地区

转至全球网站

NJ60-FP-A2-P1-Y237070 电感式传感器

主要优势一览

  • 60 mm,非齐平
  • 检测瓶中的不锈钢管
  • 耐蒸汽
  • 2. 振荡器频率
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
  • CS
  • DE
  • ES
  • FR
  • IT
  • PL
  • PT
  • SV

NJ60-FP-A2-P1-Y237070 技术数据

开关功能互补
输出类型PNP
额定工作距离sn60 mm
安装非齐平
输出极性DC
确保操作距离sa0 ... 50 mm
测量主体用高级钢制成的管子
衰减系数 rAl 0,4
衰减系数 rCu 0,3
衰减系数 r304 0,85
瓶速ca. 2.5 m/s (65000 btls./h)
输出类型4 线
调整辅助绿色/红色 LED
工作电压UB10 ... 30 V
开关频率f0 ... 100 Hz
迟滞H类型 3 %
脉冲扩展100 ms
反极性保护反极性保护
短路保护脉冲式
电压降Ud≤ 3 V
工作电流IL0 ... 200 mA
空载电流I0≤ 20 mA
可用前的时间延迟tv≤ 20 ms
工作电压指示灯绿色 LED
开关状态指示灯黄色 LED
符合标准
标准EN IEC 60947-5-2
UL 认证通过 cULus 认证
负载类型:一般用途
电路:2 类电源
外壳类型等级:类型 1
电源/开关电压: 30 V DC
输出开关电流: 200 mA
环境温度0 ... 60 °C (32 ... 140 °F)
连接类型螺丝接线端子
连接信息一个端子接头最多可以安装两根线芯横截面积相同的导线!
拧紧扭矩 1.2 Nm + 10%
线芯横截面积达 2.5 mm2
最小线芯横截面积无导线端套圈 0,5 mm2 , 带连接器套 0,34 mm2
最大线芯横截面积无导线端套圈 2,5 mm2 , 带连接器套 1,5 mm2
外壳材料POM
感应面POM
防护等级IP68
尺寸
高度40 mm
宽度80 mm
长度80 mm
一般说明

相关页面

您是否正在寻找更多信息?请随时通过相关页面了解详情。