选择您所在的国家/地区

转至全球网站

SB3,5-G-E2 槽形电感式传感器

主要优势一览

  • 3.5 mm 槽宽
  • 3 线直流
Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
注意

在转换前以倍加福有限公司或倍加福股份公司名义发布的所有产品文档(如证书、符合性声明等)也适用于倍加福欧洲公司。

EN
  • EN
  • CS
  • DE
  • ES
  • FR
  • IT
  • PL
  • PT
  • SV

SB3,5-G-E2 技术数据

开关功能常开 (NO)
输出类型PNP
槽宽3,5 mm
浸入深度(横向)5 ... 7 mm
输出极性DC
输出类型3 线
工作电压UB10 ... 30 V DC
开关频率f0 ... 2000 Hz
反极性保护反极性保护
短路保护脉冲式
电压降Ud≤ 3 V
工作电流IL0 ... 100 mA
空载电流I0≤ 15 mA
开关状态指示灯黄色 LED
MTTFd2590 a
任务时间 (TM)20 a
诊断覆盖率 (DC)0 %
符合标准
标准EN IEC 60947-5-2
UL 认证通过 cULus 认证
负载类型:电阻性
电路:2 类电源
外壳类型等级:类型 1
电源/开关电压: 30 V DC
输出开关电流: 100 mA
CCC 认证额定电压 ≤ 36 V 时,产品不需要 CCC 认证/标记
环境温度-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
连接类型柔性导线 PVC , 135 mm
线芯横截面积0,14 mm2
外壳材料PBT
防护等级IP67
尺寸
高度15 mm
宽度10 mm
长度19,5 mm
一般说明

相关页面

您是否正在寻找更多信息?请随时通过相关页面了解详情。