选择您所在的国家/地区

转至全球网站

NRN10-12GH40-E2 电感式传感器

主要优势一览

  • 折减系数 = 1
  • 抗磁场干扰
  • 不锈钢外壳
  • 正面符合 FDA 要求
Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: EU - protection class II
Product Compliance: USA - cULus
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
注意

在转换前以倍加福有限公司或倍加福股份公司名义发布的所有产品文档(如证书、符合性声明等)也适用于倍加福欧洲公司。

EN
  • EN
  • CS
  • DE
  • ES
  • FR
  • IT
  • PL
  • PT
  • SV

NRN10-12GH40-E2 技术数据

开关功能常开 (NO)
输出类型PNP
额定工作距离sn10 mm
安装非齐平
输出极性DC
确保操作距离sa0 ... 8,1 mm
衰减系数 rAl 1
衰减系数 rCu 1
衰减系数 r304 1
衰减系数 rSt37 1
输出类型3 线
工作电压UB10 ... 30 V DC
开关频率f0 ... 1500 Hz
迟滞H类型 5 %
反极性保护反极性保护
短路保护脉冲式
电压降Ud≤ 2 V
额定绝缘电压UBIS60 V
工作电流IL0 ... 200 mA
断态电流Ir0 ... 0,5 mA 类型 0,1 µA 在 25 °C 时
空载电流I0≤ 14 mA
可用前的时间延迟tvmax. 15 ms
恒定磁场B200 mT
交变磁场B200 mT
开关状态指示灯黄色多孔 LED
MTTFd1393 a
任务时间 (TM)20 a
诊断覆盖率 (DC)0 %
符合标准
标准EN IEC 60947-5-2
防护等级II
额定绝缘电压Ui60 V
额定冲击耐受电压Uimp800 V
UL 认证通过 cULus 认证
电路:2 类电源
外壳类型等级:类型 1
电源/开关电压: 30 V DC
输出开关电流: 200 mA
CCC 认证额定电压 ≤ 36 V 时,产品不需要 CCC 认证/标记
环境温度-25 ... 85 °C (-13 ... 185 °F)
存储温度-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
连接类型电缆
外壳材料不锈钢 1.4404 / AISI 316L
感应面LCP,(符合 FDA 规定)
防护等级IP68 / IP69K
电缆
导线端箍是
电缆直径4,3 mm ± 0,15 mm
弯曲半径> 10 x 缆线直径
材料PVC
颜色黑色
芯数3
线芯横截面积0,34 mm2
长度L2 m
质量62 g
尺寸
长度40 mm
直径12 mm
供货范围配备 2 个螺母
一般说明

相关页面

您是否正在寻找更多信息?请随时通过相关页面了解详情。