选择您所在的国家/地区

转至全球网站

NEB3-F41-E1 电感式传感器

主要优势一览

  • 3 线直流
  • 金属外壳
  • 3 mm,准齐平
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
  • CS
  • DE
  • ES
  • FR
  • IT
  • PL
  • PT
  • SV

NEB3-F41-E1 技术数据

开关功能常闭 (NC)
输出类型NPN
额定工作距离sn3 mm
安装准齐平
输出极性DC
确保操作距离sa0 ... 2,4 mm
驱动器件软钢,如 1.0037、SR235JR(之前为 St37-2)
9 mm x 9 mm x 1 mm
衰减系数 rAl 0,35
衰减系数 rCu 0,3
衰减系数 r304 0,7
衰减系数 rBrass 0,45
输出类型3 线
安装条件
B6 mm
C9 mm
F16 mm
G1 mm
工作电压UB10 ... 30 V DC
开关频率f0 ... 1000 Hz
迟滞H2 ... 20 % 类型 10 %
反极性保护反极性保护
短路保护脉冲式
过载电阻是
断线保护是
感应过电压保护是
浪涌抑制是
纹波≤ 10 %
电压降Ud≤ 2 V
重复精度R0,15 mm
工作电流IL0 ... 200 mA ,高于 50°C max. 150 mA
断态电流Ir≤ 10 µA
空载电流I0≤ 15 mA
可用前的时间延迟tv≤ 50 ms
开关状态指示灯黄色 LED
符合标准
标准EN IEC 60947-5-2
UL 认证通过 cULus 认证
负载类型:一般用途
电路:2 类电源
外壳类型等级:类型 1
电源/开关电压: 30 V DC
输出开关电流: 200 mA
CCC 认证额定电压 ≤ 36 V 时,产品不需要 CCC 认证/标记
环境温度-25 ... 85 °C (-13 ... 185 °F)
存储温度-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
连接类型电缆
外壳材料黄铜,镀镍
感应面PBT
防护等级IP67
电缆
导线端箍是
电缆直径3,3 mm ± 0,2 mm
材料PVC
颜色黑色
芯数3
线芯横截面积0,14 mm2
长度L2 m
质量50 g
尺寸
高度8 mm
宽度8 mm
长度40 mm
一般说明

相关页面

您是否正在寻找更多信息?请随时通过相关页面了解详情。