选择您所在的国家/地区

转至全球网站

WCS3B-LS310-Y244234 WCS 读头

读头,SSI 接口,二进制码

主要优势一览

  • SSI 接口
  • 非接触式,绝对位置编码器
  • 自动检测积垢
Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cCSAus
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
SSI interface
注意

在转换前以倍加福有限公司或倍加福股份公司名义发布的所有产品文档(如证书、符合性声明等)也适用于倍加福欧洲公司。

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR

WCS3B-LS310-Y244234 技术数据

通过速度v≤ 12,5 m/s
测量范围最大 314,5 m
编码尺的自由公差水平: 31 mm ( ± 15,5 mm )
垂直: 28 mm ( ± 14 mm )
分辨率± 0,4 mm (1,250 位置值/米)
MTTFd170 a
任务时间 (TM)20 a
诊断覆盖率 (DC)0 %
工作指示灯绿色 LED:通电
数据流指示器黄色 LED: 数据通信激活
速度指示器黄色 LED (只有带选型 S 才有速度输出)
如果超过速度限制则熄灭 (而不是数据流显示)
错误指示器红色 LED
闪烁: 读头离开编码尺
常亮: 内部诊断测试失败
工作电压UB10 ... 30 V DC
功耗P02 VA
接口类型SSI 接口
数据输出码二进制码 , 25 位
时钟频率100 ... 1000 kHz
暂停时间tp≥ 20 µs
可进行双重请求,如果 tp≤ 10 µs
光生物安全性免除组 根据 EN 62471:2008
发射干扰DIN EN 61000-6-4
抗扰度DIN EN 61000-6-2
耐冲击性DIN EN 60068-2-27,半正弦 30 g,18 ms
抗振性DIN EN 60068-2-6,正弦,5 g,10 - 2000 Hz,10 个循环
CSA 认证cCSAus 认证,通用
2 类电源
CCC 认证额定电压 ≤ 36 V 时,产品不需要 CCC 认证/标记
工作温度0 ... 60 °C (32 ... 140 °F)
存储温度-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
相对湿度90 % ,无冷凝
连接类型8 针 M12 x 1 连接器
防护等级IP54
材料
外壳ABS , PC(聚碳酸酯)
质量500 g
尺寸
高度99 mm
宽度90 mm
长度115 mm
订购信息交货中包含安装板
一般说明