选择您所在的国家/地区
NCN3-F31K-N4-K-S 电感式传感器
主要优势一览
- 直接安装在标准执行器上
- 固定设置
- 螺丝端子
- 可达 SIL 2,符合 IEC 61508 标准
- 指示传感器和电磁阀状态切换的 LED
- 可断开的阀 LED
- ATEX 和 IECEX 认证
显示详情
NAMUR 传感器必须与许可的开关放大器配合使用。请参阅以下适合的设备:
查看开关放大器








注意
在转换前以倍加福有限公司或倍加福股份公司名义发布的所有产品文档(如证书、符合性声明等)也适用于倍加福欧洲公司。
ZH
- ZH
- EN
- CS
- DE
- ES
- FR
- IT
- PL
- PT
- SV
NCN3-F31K-N4-K-S 技术数据
| 开关功能 | 2 x 常闭 (NC) | |
| 输出类型 | NAMUR | |
| 额定工作距离 | sn | 3 mm |
| 安装 | 齐平安装 | |
| 确保操作距离 | sa | 0 ... 2,4 mm |
| 实际工作距离 | sr | 2,7 ... 3,3 mm 类型 |
| 驱动器件 | 不锈钢 1.4305 / AISI 303 8,5 mm x 8,5 mm x 0,5 mm | |
| 衰减系数 rAl | 0,5 | |
| 衰减系数 rCu | 0,4 | |
| 衰减系数 r304 | 1 | |
| 衰减系数 rSt37 | 1,3 | |
| 衰减系数 rBrass | 0,6 | |
| 输出类型 | 2 线 |
| 额定电压 | Uo | 8,2 V (Ri 约 1 kΩ) | ||||||
| 开关频率 | f | 0 ... 3 kHz | ||||||
| 迟滞 | H | 类型 5 % | ||||||
| 反极性保护 | 反极性保护 | |||||||
| 短路保护 | 是 | |||||||
| 适用于 2:1 技术 | 是 , 无需反极性保护二极管 | |||||||
| 电流消耗 | ||||||||
| ||||||||
| 可用前的时间延迟 | tv | ≤ 1,1 ms | ||||||
| 开关状态指示灯 | 黄色 LED | |||||||
| 通道状态指示灯 | 黄色 LED | |||||||
| 安全完整性级别 (SIL) | SIL 2 | |
| MTTFd | 1470 a | |
| 任务时间 (TM) | 20 a | |
| 诊断覆盖率 (DC) | 0 % |
| 电压 | 最大 32 V DC | |
| 电流 | 最大 240 mA | |
| 短路保护 | 无 | |
| 反极性保护 | 是的,输出 LED 接反时不能工作,因此将向电磁阀提供更多电能 |
| 符合标准 | |||||||||||
| |||||||||||
| IECEx 认证 | |||||||||||
| |||||||||||
| ATEX 认证 | |||||||||||
| |||||||||||
| UL 认证 | 通过 cULus 认证 负载类型:一般用途 电路:2 类电源 外壳类型等级:类型 1 电源/开关电压: 8,2 V DC | ||||||||||
| |||||||||||
| CCC 认证 | |||||||||||
| |||||||||||
| NEPSI 认证 | |||||||||||
| |||||||||||
| 环境温度 | -25 ... 100 °C (-13 ... 212 °F) | |
| 存储温度 | -40 ... 100 °C (-40 ... 212 °F) |
| 连接(系统侧) | 螺丝端子,最小拧紧扭矩 0.5 Nm 剥线长度 7 mm 可用螺纹长度 11.5 mm 最大旋入深度 11.5 mm | ||||||||||
| 线芯横截面积(系统侧) | 刚性: 0,14 ... 2,5 mm2 柔性: 0,14 ... 1,5 mm2 挠性,带铁芯端套: 0,25 ... 1,5 mm2 | ||||||||||
| 连接(阀侧) | 与接头相似(系统侧) | ||||||||||
| 线芯横截面积(阀门侧) | 如线芯横截面积(系统侧) | ||||||||||
| 外壳材料 | PBT | ||||||||||
| 感应面 | PBT | ||||||||||
| 防护等级 | IP67 | ||||||||||
| 紧固螺丝的紧固扭矩 | ≤ 5 Nm | ||||||||||
| 拧紧扭矩,外壳螺丝 | 1 Nm | ||||||||||
| 拧紧扭矩,缆线密封接头 | M20 x 1.5; max. 7 Nm M12 x 1.5; max. 1,5 Nm | ||||||||||
| 尺寸 | |||||||||||
| |||||||||||
| 注意 | LED 熄灭 | ||||||||||
| 在危险区域使用: | 参见使用说明书 |
相关页面
您是否正在寻找更多信息?请随时通过相关页面了解详情。