选择您所在的国家/地区

转至全球网站

NCN3-F31-N4-V16-V1-Y223960 电感式传感器

主要优势一览

  • 直接安装在标准执行器上
  • 固定设置
  • 可达 SIL 2,符合 IEC 61508 标准
  • ATEX 和 IECEX 认证

NAMUR 传感器必须与许可的开关放大器配合使用。请参阅以下适合的设备:

查看开关放大器
Product Compliance: Europe – CE
Approval symbol
Approval symbol
Product Compliance: USA - cULus LISTED
Product Compliance: China – CCC
注意

在转换前以倍加福有限公司或倍加福股份公司名义发布的所有产品文档(如证书、符合性声明等)也适用于倍加福欧洲公司。

EN
  • EN
  • CS
  • DE
  • ES
  • FR
  • IT
  • PL
  • PT
  • SV

NCN3-F31-N4-V16-V1-Y223960 技术数据

开关功能2 x 常闭 (NC)
输出类型NAMUR
额定工作距离sn3 mm
安装齐平安装
确保操作距离sa0 ... 2,4 mm
实际工作距离sr2,7 ... 3,3 mm 类型
驱动器件不锈钢 1.4305 / AISI 303
8,5 mm x 8,5 mm x 0,5 mm
衰减系数 rAl 0,5
衰减系数 rCu 0,4
衰减系数 r304 1
衰减系数 rSt37 1,3
衰减系数 rBrass 0,6
输出类型2 线
额定电压Uo8,2 V (Ri 约 1 kΩ)
开关频率f0 ... 3 kHz
迟滞H类型 5 %
反极性保护反极性保护
短路保护是
适用于 2:1 技术是 , 无需反极性保护二极管
电流消耗
未检测到测量板≥ 3 mA
检测到测量板≤ 1 mA
可用前的时间延迟tv≤ 1,1 ms
开关状态指示灯黄色 LED
通道状态指示灯黄色 LED
安全完整性级别 (SIL)SIL 2
MTTFd1470 a
任务时间 (TM)20 a
诊断覆盖率 (DC)0 %
电压最大 32 V DC
电流最大 240 mA
短路保护无
反极性保护是的,输出 LED 接反时不能工作,因此将向电磁阀提供更多电能
符合标准
NAMUREN 60947-5-6:2000
IEC 60947-5-6:1999
电磁兼容性NE 21:2007
标准EN IEC 60947-5-2
IECEx 认证
设备保护级别 GaIECEx TUN 17.0021X
设备保护级别 GbIECEx TUN 17.0021X
设备保护级别 MbIECEx TUN 17.0021X
ATEX 认证
设备保护级别 GaTüV 99 ATEX 1479 X
设备保护级别 GbTüV 99 ATEX 1479 X
设备保护级别 Gc (ic)PF13CERT2895 X
UL 认证通过 cULus 认证
负载类型:一般用途
电路:2 类电源
外壳类型等级:类型 1
电源/开关电压: 8,2 V DC
普通位置E87056
危险位置E501628
控制图116-0456
CCC 认证
危险位置2020322315002262
NEPSI 认证
NEPSI 认证GYJ19.1410X
环境温度-25 ... 100 °C (-13 ... 212 °F)
存储温度-40 ... 100 °C (-40 ... 212 °F)
连接(系统侧)V16 连接器
连接(阀侧)1 连接器 V1 (M12 x 1)
外壳材料PBT
感应面PBT
防护等级IP67
紧固螺丝的紧固扭矩≤ 5 Nm
尺寸
高度33,5 mm
宽度65 mm
长度36 mm
在危险区域使用:参见使用说明书
一般说明

相关页面

您是否正在寻找更多信息?请随时通过相关页面了解详情。