选择您所在的国家/地区

转至全球网站

WCS-EIG310 WCS 接口模块

WCS 以太网接口模块

主要优势一览

  • 最多可连接 4 个读头
  • DIN 导轨安装
  • 集成开关
  • EtherNet/IP
请联系我们了解预计的交货日期。7,689.00 CNY 净标价 — 结账过程中显示的单品价格。
Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
注意

在转换前以倍加福有限公司或倍加福股份公司名义发布的所有产品文档(如证书、符合性声明等)也适用于倍加福欧洲公司。

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR

WCS-EIG310 技术数据

安装DIN 导轨安装
MTTFd180 a
任务时间 (TM)10 a
诊断覆盖率 (DC)0 %
工作电压UB10 ... 30 V DC  
功耗P0≤ 3,6 W (不带读头)
连接控制系统
接口类型以太网
协议EtherNet/IP
传输速率10 MBit/s 或 100 MBit/s
数据输格式二进制码
连接控制系统
接口类型以太网
协议EtherNet/IP
传输速率10 MBit/s 或 100 MBit/s
数据输格式二进制码
连接WCS read heads
可连接的读头WCS...-LS121 , WCS...-LS221
接口类型RS485
协议半工
传输速率62,5 kBit/s
RS485 终端电阻可切换
读头的刷新周期1 ms
发射干扰EN 55011, cl. A:2007
抗扰度EN 61000-6-2:2005
CCC 认证额定电压 ≤ 36 V 时,产品不需要 CCC 认证/标记
工作温度-25 ... 85 °C (-13 ... 185 °F) ,无冷凝
存储温度-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
相对湿度≤ 80 %
连接类型接口 1 和 2: RJ-45 插座,8 针
接口 3: 端接 ≤ 2.5 mm2
接口 4: 端子连接,2 针
防护等级IP20
材料塑料
安装位置任何位置
质量大约 140 g
尺寸
高度111 mm
宽度23 mm
深度115 mm
一般说明