选择您所在的国家/地区

转至全球网站

VAZ-2E1A-F85A-S ASi 紧急停止按钮

紧急停止按钮

主要优势一览

  • 2 通道,强制连接
  • 执行器中的集成照明
  • 通过转动或拉动解锁紧急停止装置
Product Compliance: Europe – CE
注意

在转换前以倍加福有限公司或倍加福股份公司名义发布的所有产品文档(如证书、符合性声明等)也适用于倍加福欧洲公司。

EN
  • EN
  • DE
  • FR

VAZ-2E1A-F85A-S 技术数据

B10d100000
额定工作电压Ue24 V AC/DC,± 10%
额定工作电流Ie14 mA
绝缘电阻min. 100 MΩ
编号/类型2 常闭
主动打开安全功能
符合 IEC/EN 60947-5-1 标准
通过拉动或转动复位
电源24 V AC/DC
编号/类型红色 LED
电源24 V AC/DC
指令符合性
机械指令 2006/42/ECEN ISO 13850:2008(适用部分)
EN ISO 13849-1:2006(B10d 值的计算,附录 C)
低电压指令 2006/95/ECEN 60947-1:2007
EN 60947-5-5/A1:2005
符合标准
功能安全EN 60947-1:2007 , EN 60947-5-1:2005, EN 60947-5-5/A1:2005
防护等级EN 60529:2000
环境温度-20 ... 55 °C (-4 ... 131 °F) (防结冰)
存储温度-45 ... 80 °C (-49 ... 176 °F)
相对湿度45 ... 80 % ,无冷凝
防护等级IP65 (采用合适的缆线管)
连接螺丝接线端子
使用寿命> 250,000 次开关操作
一般说明