选择您所在的国家/地区

转至全球网站

NRN6-8GH40-E2 电感式传感器

主要优势一览

  • 6 mm,非齐平
  • 折减系数 = 1
  • 抗磁场干扰
  • 不锈钢外壳
  • 正面符合 FDA 要求

显示详情

Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
注意

在转换前以倍加福有限公司或倍加福股份公司名义发布的所有产品文档(如证书、符合性声明等)也适用于倍加福欧洲公司。

EN
  • EN
  • CS
  • DE
  • ES
  • FR
  • IT
  • PL
  • PT
  • SV

NRN6-8GH40-E2 技术数据

开关功能常开 (NO)
输出类型PNP
额定工作距离sn6 mm
安装非齐平
输出极性DC
确保操作距离sa0 ... 4,86 mm
衰减系数 rAl 1
衰减系数 rCu 1
衰减系数 r304 1
衰减系数 rSt37 1
输出类型3 线
工作电压UB10 ... 30 V DC
开关频率f0 ... 2500 Hz
迟滞H类型 5 %
反极性保护反极性保护
短路保护脉冲式
电压降Ud≤ 2,5 V
工作电流IL0 ... 200 mA
断态电流Ir0 ... 0,5 mA 类型 0,1 µA 在 25 °C 时
空载电流I0≤ 15 mA
恒定磁场B200 mT
交变磁场B200 mT
开关状态指示灯黄色 LED
MTTFd1010,5 a
任务时间 (TM)20 a
诊断覆盖率 (DC)0 %
符合标准
标准EN IEC 60947-5-2
UL 认证通过 cULus 认证
负载类型:一般用途
电路:2 类电源
外壳类型等级:类型 1
电源/开关电压: 30 V DC
输出开关电流: 200 mA
CCC 认证额定电压 ≤ 36 V 时,产品不需要 CCC 认证/标记
环境温度-25 ... 85 °C (-13 ... 185 °F)
存储温度-40 ... 100 °C (-40 ... 212 °F)
连接类型电缆
外壳材料不锈钢 1.4404 / AISI 316L
感应面LCP,(符合 FDA 规定)
防护等级IP67
电缆
导线端箍是
电缆直径3,3 mm ± 0,2 mm
材料PVC
颜色黑色
芯数3
线芯横截面积0,14 mm2
长度L2 m
尺寸
长度40 mm
直径8 mm
一般说明

相关页面

您是否正在寻找更多信息?请随时通过相关页面了解详情。