选择您所在的国家/地区

转至全球网站

NMB10-18GM65-Z4-V1 电感式传感器

主要优势一览

  • 10 mm 齐平
  • 不锈钢感应面
  • 更远的工作距离
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
  • CS
  • DE
  • ES
  • FR
  • IT
  • PL
  • PT
  • SV

NMB10-18GM65-Z4-V1 技术数据

开关功能常开 (NO)
输出类型双线式
额定工作距离sn10 mm
安装齐平 (要求:见下图)
输出极性DC
确保操作距离sa0 ... 8,1 mm
驱动器件黑色和有色金属目标物
衰减系数 rAl 0,4
衰减系数 rCu 0,25
衰减系数 r304 0,85
衰减系数 rSt37 1
输出类型2 线
工作电压UB6 ... 30 V DC
开关频率f200 Hz
迟滞H5 ... 15 类型 10 %
反极性保护反极性-导电性
短路保护脉冲式
电压降Ud< 3 V
工作电流IL2 ... 200 mA
断态电流Ir≤ 400 µA
开关状态指示灯黄色 LED
符合标准
标准EN IEC 60947-5-2
UL 认证通过 cULus 认证
负载类型:一般用途
电路:2 类电源
外壳类型等级:类型 1
电源/开关电压: 30 V DC
输出开关电流: 200 mA
CCC 认证额定电压 ≤ 36 V 时,产品不需要 CCC 认证/标记
环境温度-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
连接类型连接器插头
外壳材料不锈钢 1.4305 / AISI 303
感应面不锈钢 1.4305 / AISI 303
防护等级IP67
连接器
螺纹M12 x 1
针脚数4
质量56 g
尺寸
长度65 mm
直径18 mm
一般说明

相关页面

您是否正在寻找更多信息?请随时通过相关页面了解详情。