选择您所在的国家/地区

转至全球网站

NBN40-U4L-A2 电感式传感器

主要优势一览

  • 传感器头双向和可旋转
  • 40 mm,非齐平
  • 4 个 LED 指示灯,360° 可见性
Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus
Approval symbol
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
注意

在转换前以倍加福有限公司或倍加福股份公司名义发布的所有产品文档(如证书、符合性声明等)也适用于倍加福欧洲公司。

EN
  • EN
  • CS
  • DE
  • ES
  • FR
  • IT
  • PL
  • PT
  • SV

NBN40-U4L-A2 技术数据

开关功能互补
输出类型PNP
额定工作距离sn40 mm
安装非齐平
输出极性DC
确保操作距离sa0 ... 32,4 mm
实际工作距离sr36 ... 44 mm
衰减系数 rAl 0,39
衰减系数 rCu 0,37
衰减系数 r304 0,75
衰减系数 rBrass 0,45
输出类型4 线
工作电压UB10 ... 30 V DC
开关频率f0 ... 100 Hz
迟滞H类型 5 %
反极性保护反极性保护
短路保护脉冲式
电压降Ud≤ 2 V
工作电流IL0 ... 200 mA
断态电流Ir0 ... 0,5 mA 类型 0,01 mA
空载电流I0≤ 20 mA
可用前的时间延迟tv120 ms
工作电压指示灯绿色 LED
开关状态指示灯黄色 LED
MTTFd1310 a
任务时间 (TM)20 a
诊断覆盖率 (DC)0 %
符合标准
标准EN IEC 60947-5-2
防护等级I
额定绝缘电压Ui230 V
额定冲击耐受电压Uimp2,5 kV
UL 认证通过 cULus 认证
负载类型:一般用途
电路:2 类电源
外壳类型等级:类型 1
电源/开关电压: 30 V DC
输出开关电流: 200 mA
CCC 认证额定电压 ≤ 36 V 时,产品不需要 CCC 认证/标记
船舶认证DNVGL TAA0000160
环境温度-25 ... 85 °C (-13 ... 185 °F)
连接类型螺丝接线端子
连接信息一个端子接头最多可以安装两根线芯横截面积相同的导线!
拧紧扭矩 1.2 Nm + 10%
线芯横截面积达 2.5 mm2
最小线芯横截面积无导线端套圈 0,5 mm2 , 带连接器套 0,34 mm2
最大线芯横截面积无导线端套圈 2,5 mm2 , 带连接器套 1,5 mm2
外壳材料PA/金属
感应面PA
外壳底座金属
防护等级IP68 / IP69K
质量225 g
尺寸
高度55 mm
宽度55 mm
长度128 mm
注意拧紧扭矩:1.8 Nm(外壳)
一般说明

相关页面

您是否正在寻找更多信息?请随时通过相关页面了解详情。