选择您所在的国家/地区
NBN12-18GM50-E2-V1-M 电感式传感器
主要优势一览
- 12 mm,非齐平
- 温度范围扩大
-40 ... +85 °C - E1 型式批准
- 抗扰度提高至 100 V/m
- 密封性增强,防护等级
IP68 / IP69K - 出色的耐冲击和防振性能
显示详情












注意
在转换前以倍加福有限公司或倍加福股份公司名义发布的所有产品文档(如证书、符合性声明等)也适用于倍加福欧洲公司。
EN
- EN
- CS
- DE
- ES
- FR
- IT
- PL
- PT
- SV
NBN12-18GM50-E2-V1-M 技术数据
| 开关功能 | 常开 (NO) | |
| 输出类型 | PNP | |
| 额定工作距离 | sn | 12 mm |
| 安装 | 非齐平 | |
| 输出极性 | DC | |
| 确保操作距离 | sa | 0 ... 9,72 mm |
| 衰减系数 rAl | 0,5 | |
| 衰减系数 rCu | 0,4 | |
| 衰减系数 r304 | 0,7 | |
| 衰减系数 rBrass | 0,5 | |
| 输出类型 | 3 线 |
| 工作电压 | UB | 5 ... 60 V |
| 开关频率 | f | 0 ... 1500 Hz |
| 迟滞 | H | 类型 5 % |
| 反极性保护 | 反极性保护 | |
| 短路保护 | 脉冲式 | |
| 感应过电压保护 | 是 | |
| 浪涌抑制 | 是 | |
| 电压降 | Ud | ≤ 2 V |
| 额定绝缘电压 | UBIS | 60 V |
| 工作电流 | IL | 0 ... 200 mA |
| 断态电流 | Ir | 0 ... 0,5 mA 类型 0,1 µA 在 25 °C 时 |
| 空载电流 | I0 | ≤ 7 mA |
| 可用前的时间延迟 | tv | ≤ 220 ms |
| 开关状态指示灯 | 黄色多孔 LED |
| MTTFd | 1085,5 a | |
| 任务时间 (TM) | 20 a | |
| 诊断覆盖率 (DC) | 0 % |
| 符合标准 | |||||
| |||||
| UL 认证 | 通过 cULus 认证 电路:2 类电源 电源/开关电压: 60 V DC 输出开关电流: 200 mA | |
| CSA 认证 | 通过 cCSAus 认证,通用,2 类电源 | |
| CCC 认证 | 通过中国强制性产品认证 (CCC) | |
| E1 型式批准 | 10R-06 |
| 环境温度 | -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F) | |
| 存储温度 | -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F) |
| 连接类型 | 连接器插头 | |||||||
| 外壳材料 | 黄铜,镀镍 | |||||||
| 感应面 | PBT | |||||||
| 防护等级 | IP68 / IP69K | |||||||
| 连接器 | ||||||||
| ||||||||
| 质量 | 46 g | |||||||
| 尺寸 | ||||||||
| ||||||||
相关页面
您是否正在寻找更多信息?请随时通过相关页面了解详情。