选择您所在的国家/地区

转至全球网站

WCS-IS311 WCS 接口模块

WCS SSI 接口模块

主要优势一览

  • 集成显示屏
  • 读头和 SSI 主设备之间可以使用长缆线
  • DIN 导轨安装
Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
SSI interface
注意

在转换前以倍加福有限公司或倍加福股份公司名义发布的所有产品文档(如证书、符合性声明等)也适用于倍加福欧洲公司。

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR

WCS-IS311 技术数据

安装DIN 导轨安装
工作电压UB24 V DC ±20%
功耗P0≤ 2 W (不带读头)
连接控制系统
接口类型SSI
传输速率最大 500 kHz
数据输格式格雷码
总线终端电阻集成
连接读头
可连接的读头WCS-LS211
接口类型RS-485
传输方法半工
传输速率最大 187,5 kBit/s
RS485 终端电阻集成
读头的刷新周期1 ms
发射干扰EN 55011
抗扰度DIN EN 50082-2
工作温度0 ... 55 °C (32 ... 131 °F)
存储温度-40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F)
相对湿度≤ 80 %
连接类型可拆卸的端子块
防护等级IP20
材料塑料
安装位置任何位置
质量大约 350 g
尺寸
高度74 mm
宽度100 mm
深度121 mm
一般说明