选择您所在的国家/地区

转至全球网站

NBN3-F31K-E8-Y114754 电感式传感器

主要优势一览

  • 直接安装在标准执行器上
  • 固定设置
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
  • CS
  • DE
  • ES
  • FR
  • IT
  • PL
  • PT
  • SV

NBN3-F31K-E8-Y114754 技术数据

开关功能2 x 常开 (NO)
输出类型PNP
额定工作距离sn3 mm
安装齐平安装
输出极性DC
确保操作距离sa0 ... 2,43 mm
实际工作距离sr2,7 ... 3,3 mm 类型
衰减系数 rAl 0,5
衰减系数 rCu 0,4
衰减系数 r304 1
衰减系数 rSt37 1,2
输出类型4 线
工作电压UB10 ... 30 V
开关频率f0 ... 500 Hz
迟滞H类型 5 %
反极性保护所有连接
短路保护脉冲式
电压降Ud≤ 3 V
工作电流IL0 ... 100 mA
断态电流Ir0 ... 0,5 mA 类型 0,1 µA
空载电流I0≤ 25 mA
工作电压指示灯绿色 LED
开关状态指示灯黄色 LED
MTTFd780 a
任务时间 (TM)20 a
诊断覆盖率 (DC)0 %
符合标准
标准EN IEC 60947-5-2
UL 认证通过 cULus 认证
负载类型:电阻性
电路:2 类电源
外壳类型等级:类型 1
电源/开关电压: 30 V DC
输出开关电流: 100 mA
环境温度-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
连接(系统侧)螺丝端子,最小拧紧扭矩 0.5 Nm
剥线长度 7 mm
线芯横截面积(系统侧)刚性: 0,14 ... 2,5 mm2
柔性: 0,14 ... 1,5 mm2
挠性,带铁芯端套: 0,25 ... 1,5 mm2
外壳材料PBT
感应面PBT
防护等级IP67
紧固螺丝的紧固扭矩≤ 5 Nm
拧紧扭矩,外壳螺丝1 Nm
拧紧扭矩,缆线密封接头M20 x 1.5; max. 7 Nm
尺寸
高度35,5 mm
宽度65 mm
长度77,5 mm
一般说明

相关页面

您是否正在寻找更多信息?请随时通过相关页面了解详情。