选择您所在的国家/地区

转至全球网站

NBN3-F31K2-Z8L-B33-S 电感式传感器

主要优势一览

  • 直接安装在标准执行器上
  • 兼容所有过程控制系统
  • 可连接 2 个电磁阀
  • 防水外壳,适合在户外使用
  • 温度范围 -40 ...167 °F(-40°C 至 75°C)
  • 具有最小断态电流的 2 线直流传感器
  • 指示传感器和电磁阀状态切换的 LED
  • 插接端子
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
ZH
  • ZH
  • EN
  • CS
  • DE
  • ES
  • FR
  • IT
  • PL
  • PT
  • SV

NBN3-F31K2-Z8L-B33-S 技术数据

开关功能2 x 常开 (NO)
输出类型双线具有最小断态电流
额定工作距离sn2,5 mm
安装非齐平安装
输出极性DC
确保操作距离sa0 ... 2,05 mm
输出类型2x 2 线
工作电压UB6 ... 30 V
开关频率f0 ... 100 Hz
迟滞H类型 0,5 mm
反极性保护允许反接
短路保护无
电压降Ud≤ 6 V
工作电流IL4 ... 100 mA
断态电流Ir100 ... 200 µA 类型 160 µA
开关状态指示灯黄色 LED
通道状态指示灯黄色 LED
MTTFd684 a
任务时间 (TM)20 a
诊断覆盖率 (DC)0 %
电压最大 32 V DC
电流最大 240 mA
短路保护无
反极性保护是的,输出 LED 接反时不能工作,因此将向电磁阀提供更多电能
符合标准
标准EN IEC 60947-5-2
UL 认证通过 cULus 认证
负载类型:一般用途
电路:2 类电源
外壳类型等级:类型 1
电源/开关电压: 30 V DC
输出开关电流: 100 mA
环境温度-40 ... 75 °C (-40 ... 167 °F)
存储温度-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
连接(系统侧)螺丝端子 , M20 x 1.5 缆线密封接头
线芯横截面积(系统侧)1.5/2.5 mm2 柔性/刚性
连接(阀侧)4 针 M12 x 1 插座
外壳材料针对室外使用进行了优化的、坚固耐用的半透明聚碳酸酯 (PC)
外壳底座PC
防护等级IP66 / IP67 / IP69
紧固螺丝的紧固扭矩≤ 5 Nm
拧紧扭矩,外壳螺丝1,5 Nm
拧紧扭矩,缆线密封接头M20 x 1.5; max. 7 Nm
M12 x 1 max. 3 Nm
拧紧扭矩,盲塞1 Nm
尺寸
高度53 mm
宽度100 mm
长度106 mm
拧紧扭矩公头连接器 M12 x 1 , 1 Nm
一般说明

相关页面

您是否正在寻找更多信息?请随时通过相关页面了解详情。