选择您所在的国家/地区
NBN3-F31K2M-Z8L-B13-S 电感式传感器
主要优势一览
- 直接安装在标准执行器上
- 兼容所有过程控制系统
- 防水外壳,适合在户外使用
- 坚固的金属底座
- 温度范围 -40 ...167 °F(-40°C 至 75°C)
- 具有最小断态电流的 2 线直流传感器
- 指示传感器和电磁阀状态切换的 LED
- 插接端子
显示详情









注意
在转换前以倍加福有限公司或倍加福股份公司名义发布的所有产品文档(如证书、符合性声明等)也适用于倍加福欧洲公司。
EN
- EN
- CS
- DE
- ES
- FR
- IT
- PL
- PT
- SV
NBN3-F31K2M-Z8L-B13-S 技术数据
| 开关功能 | 2 x 常开 (NO) | |
| 输出类型 | 双线具有最小断态电流 | |
| 额定工作距离 | sn | 2,5 mm |
| 安装 | 非齐平安装 | |
| 输出极性 | DC | |
| 确保操作距离 | sa | 0 ... 2,05 mm |
| 输出类型 | 2x 2 线 |
| 工作电压 | UB | 6 ... 30 V |
| 开关频率 | f | 0 ... 100 Hz |
| 迟滞 | H | 类型 0,5 mm |
| 反极性保护 | 允许反接 | |
| 短路保护 | 无 | |
| 电压降 | Ud | ≤ 6 V |
| 工作电流 | IL | 4 ... 100 mA |
| 断态电流 | Ir | 100 ... 200 µA 类型 160 µA |
| 开关状态指示灯 | 黄色 LED | |
| 通道状态指示灯 | 黄色 LED |
| MTTFd | 684 a | |
| 任务时间 (TM) | 20 a | |
| 诊断覆盖率 (DC) | 0 % |
| 电压 | 最大 32 V DC | |
| 电流 | 最大 240 mA | |
| 短路保护 | 无 | |
| 反极性保护 | 是的,输出 LED 接反时不能工作,因此将向电磁阀提供更多电能 |
| 符合标准 | |||||
| |||||
| UL 认证 | 通过 cULus 认证 负载类型:一般用途 电路:2 类电源 外壳类型等级:类型 1 电源/开关电压: 30 V DC 输出开关电流: 100 mA |
| 环境温度 | -40 ... 75 °C (-40 ... 167 °F) , 有关在危险区域使用的限制,请参见使用手册 | |
| 存储温度 | -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F) |
| 连接(系统侧) | 螺丝端子 , M20 x 1.5 缆线密封接头 | ||||||||||
| 线芯横截面积(系统侧) | 1.5/2.5 mm2 柔性/刚性 | ||||||||||
| 连接(阀侧) | 螺丝端子 , 缆线密封接头 M20 x 1.5 | ||||||||||
| 外壳材料 | 针对室外使用进行了优化的、坚固耐用的半透明聚碳酸酯 (PC) | ||||||||||
| 外壳底座 | 铝粉末涂层 | ||||||||||
| 防护等级 | IP66 / IP68 / IP69 | ||||||||||
| 紧固螺丝的紧固扭矩 | ≤ 5 Nm | ||||||||||
| 拧紧扭矩,外壳螺丝 | 1,5 Nm | ||||||||||
| 接地螺丝拧紧扭矩 | 1,5 Nm | ||||||||||
| 拧紧扭矩,缆线密封接头 | M20 x 1.5; max. 11 Nm | ||||||||||
| 拧紧扭矩,盲塞 | 2 Nm | ||||||||||
| 尺寸 | |||||||||||
| |||||||||||
相关页面
您是否正在寻找更多信息?请随时通过相关页面了解详情。