选择您所在的国家/地区
NBB20-U3-UU 电感式传感器
主要优势一览
- 传感器头双向和可旋转
- 常开/常闭可选
- 带接地的金属底座









注意
在转换前以倍加福有限公司或倍加福股份公司名义发布的所有产品文档(如证书、符合性声明等)也适用于倍加福欧洲公司。
EN
- EN
- DE
NBB20-U3-UU 技术数据
| 开关功能 | 常开/常闭 (NO/NC) | |
| 输出类型 | 双线式 | |
| 额定工作距离 | sn | 20 mm |
| 安装 | 齐平 | |
| 输出极性 | AC/DC | |
| 确保操作距离 | sa | 0 ... 16,2 mm |
| 实际工作距离 | sr | 18 ... 22 mm |
| 衰减系数 rAl | 0,4 | |
| 衰减系数 rCu | 0,3 | |
| 衰减系数 r304 | 0,77 | |
| 折减系数 rFe | 1 | |
| 衰减系数 rBrass | 0,43 | |
| 输出类型 | 2 线 |
| 开关频率 | f | AC,0 ...30 Hz DC,0 ...100 Hz |
| 迟滞 | H | 1 ... 10 % 类型 5 % |
| 反极性保护 | 允许反接 | |
| 短路保护 | 脉冲式 | |
| 电压降 | Ud | ≤ 5 V(典型值 2V)直流运行 ≤ 8 V(典型值 3 V)交流运行 |
| 瞬时电流 (20 ms,0.1 Hz) | 0 ... 3000 mA | |
| 工作电流 | IL | 5 ... 500 mA |
| 额定工作电流 | Ie | 500 mA 50/60 Hz |
| 最低工作电流 | Im | 5 mA |
| 断态电流 | Ir | ≤ 1,5 mA |
| 使用类别 | AC12 , AC140 , DC12 , DC13 | |
| 可用前的时间延迟 | tv | ≤ 300 ms |
| 工作电压指示灯 | 绿色 LED | |
| 开关状态指示灯 | 黄色 LED | |
| 错误指示器 | 出现过电流时闪烁 |
| MTTFd | 540 a |
| MTTFd | 540 a | |
| 任务时间 (TM) | 20 a | |
| 诊断覆盖率 (DC) | 0 % |
| 额定工作电压 | Ue | 24 ... 250 V DC / 24 ... 230 V AC |
| 工作电压 | UB | 20 ... 275 V DC / 20 ... 253 V AC |
| 符合标准 | |||||
| |||||
| 防护等级 | I | |||||||
| ||||||||
| UL 认证 | 通过 cULus 认证 负载类型:一般用途 外壳类型等级:类型 1 电源/开关电压: 250 V AC / 273 V DC 输出开关电流: 500 mA 有关更多 UL 相关信息,请参见“其他信息”章节 | |||||||
| CCC 认证 | Ue 75VDC - 250VDC Ue 75VAC - 230VAC | |||||||
| 环境温度 | -25 ... 85 °C (-13 ... 185 °F) | |
| 存储温度 | -25 ... 85 °C (-13 ... 185 °F) | |
| 污染程度 | 3 |
| 连接类型 | 端子盒 | ||||||||||
| 连接信息 | 一个端子接头最多可以安装两根线芯横截面积相同的导线! 拧紧扭矩 1.2 Nm + 10% | ||||||||||
| 线芯横截面积 | 达 2.5 mm2 | ||||||||||
| |||||||||||
| 外壳材料 | PA 6.6 / 金属 | ||||||||||
| 感应面 | PA 6.6 | ||||||||||
| 外壳底座 | 金属 / Class I 设备 带接地 | ||||||||||
| 防护等级 | IP67 | ||||||||||
| 质量 | 255 g | ||||||||||
| 尺寸 | |||||||||||
| |||||||||||
相关页面
您是否正在寻找更多信息?请随时通过相关页面了解详情。