选择您所在的国家/地区

转至全球网站

VAS-2A8L-KE4-8SE ASi 安全监视器

安全监视器,8 个分散式输出电路

主要优势一览

  • 紧凑的安全控制器,最高符合 SIL 3/PLe
  • 4 路集成式安全输入
  • 2 路集成式安全输出 (OSSD)
  • 8 个安全的逻辑输出组(可切换)
  • 通过集成扩展端口增加功能
  • 可使用 SIMON+ 软件对抑噪、计时器和逻辑功能进行参数设定

显示详情

Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus
AS-Interface® interface
注意

在转换前以倍加福有限公司或倍加福股份公司名义发布的所有产品文档(如证书、符合性声明等)也适用于倍加福欧洲公司。

EN
  • EN
  • DE
  • FR

VAS-2A8L-KE4-8SE 技术数据

AS-Interface 规格V3.0
UL 文件编号E223772
安全完整性级别 (SIL)SIL 3
性能水平 (PL)PL e
任务时间 (TM)20 a
PFHd5,08 E-9
LED SM安全监视器的状态,多色 LED
绿色:安全监视器正常
LED S1 ...S8输入状态 S1 ...S8,黄色 LED
黄色:触点打开
LED O1、O2输出状态,多色 LED
黄色:的输出
辅助电源(输入)UEXT20 ...30 VDC PELV
绝缘电压Ui500 V AS-Interface/UAUX:
额定工作电压Ue18.0 ...31.6 V,由 AS-Interface 供电
额定工作电流Ie≤ 200 mA 来自 AS-Interface;
≤ 4 A 来自 AUX
接口类型芯片卡槽
接口类型Micro USB
编程接口
编号/类型8 / 4 路安全输入,类别4
或
8 路标准输入
电源24 V UAUX
电流负载容量每路信号输出 10 mA
1.4 A OSSD 电源输出
输入电流在 24 V 时静态切换电流为 4 mA,在 24 V 时动态切换电流为 30 mA (T=100 μs)
编号/类型输出电路 1 和 2
最大触点额定值:
在 24  V 时为 700 m ADC-13
电源24 V UAUX
电磁兼容性
指令 2014/30/EUEN 62026-2:2013 EN 61000-6-2:2005/AC:2005
EN 61000-6-4:2007/A1:2011
机械指令
指令 2006/42/ECEN 13849-1:2008/AC:2009 EN 62061:2005
电磁兼容性EN 50295:1999 EN 61000-6-2:2005/AC:2005
EN 61000-6-4:2007/A1:2011
防护等级EN 60529:2000
电气安全IEC 61508:2010 和 EN 62061:2005(最高 SIL3) EN 13849-1:2008/AC:2009 EN 61326-3-1:2008
AS-InterfaceEN 62026-2:2013
型材S-0.B.E
IO 代码0
ID 代码B
ID1 代码F
环境温度0 ... 55 °C (32 ... 131 °F)
存储温度-25 ... 85 °C (-13 ... 185 °F)
防护等级IP20
连接可拆卸端子
额定连接能力:
刚性/柔性(带和不带导线端套圈):0.25 mm2 ... 2.5 mm2
用于多线连接,具有两根横截面积相同的电线:
柔性且带有双导线端套圈:0.5 mm2 ... 1.5 mm2
材料
外壳PA 66-FR
尺寸
高度99 mm
宽度22,5 mm
长度113 mm
安装DIN 安装导轨
一般说明