选择您所在的国家/地区
VAA-2E1A-G10-SAJ/EA2J-2M-V1-G ASi 安全模块
G10 安全模块
2 路安全输入和
1 路标准电子输出
主要优势一览
- 连接接触式安全开关,例如紧急停止按钮
- 最高 PLe 的应用
- 模块化安全解决方案
- 超紧凑的外壳
- 防护等级 IP67
- 应用范围达到 Cat. 4, PLe / SIL3
显示详情









注意
在转换前以倍加福有限公司或倍加福股份公司名义发布的所有产品文档(如证书、符合性声明等)也适用于倍加福欧洲公司。
EN
- EN
- DE
- FR
VAA-2E1A-G10-SAJ/EA2J-2M-V1-G 技术数据
| 从属设备类型 | 安全从属设备 | |
| AS-Interface 规格 | V3.0 | |
| 要求的主设备规格 | ≥ V2.1 | |
| UL 文件编号 | E223772 “仅用于 NFPA 79 应用” |
| 安全完整性级别 (SIL) | SIL 3 | |
| 性能水平 (PL) | PL e | |
| 类别 | 4 类 | |
| MTTFd | 对整个系统的 MTTFd 起到的作用不大 | |
| 任务时间 (TM) | 20 a |
| LED FLT | 错误显示;红色 LED 红色:通信错误或地址为 0 | |
| LED AS-i | AS-Interface 电压;绿色 LED 绿色:电压正常 绿色闪烁:地址 0 | |
| LED IN | 开关状态(输入);2 个黄色 LED | |
| LED OUT | 开关状态(输出);黄色 LED |
| 额定工作电压 | Ue | 26.5 ...31.6 V,由 AS-Interface 供电 (PELV) |
| 额定工作电流 | Ie | ≤ 90 mA |
| 防护等级 | III | |
| 浪涌保护 | 过电压类别 III | |
| 额定绝缘电压 | 32 V | |
| 脉冲耐受电压 | 0,8 kV |
| 编号/类型 | 用于机械触点的 2 路安全相关输入,对交叉电路进行监测: 2 个单通道触点:最高为 2 类/PL c,符合 ISO 13849-1 标准或 1 个双通道触点:最高为 4 类/PL e,符合 ISO 13849-1 标准 | |
| 电源 | 来自 AS-Interface | |
| 电压 | 20 ... 30 V 直流脉冲式 | |
| 电流 | 输入电流限制 ≤ 15 mA, 短路保护 |
| 编号/类型 | 1 路常规电子输出,PNP | |
| 电源 | 来自 AS-Interface | |
| 电压 | (UASI - 7.0 V) ≤ UOUT ≤ UASI | |
| 电流 | 50 mA ,短路/过载保护 |
| 电磁兼容性 | |||||
| |||||
| 防护等级 | EN 60529:2000 | |
| 现场总线标准 | EN 62026-2:2013 | |
| 电气安全 | IEC 61140:2009 | |
| 发射干扰 | EN 61000-6-4:2007 | |
| AS-Interface | EN 62026-2:2013 | |
| 抗扰度 | IEC 62026-2:2013 EN IEC 62061:2021 | |
| 功能安全 | EN ISO 13849-1:2023 EN IEC 62061:2021 |
| 型材 | S-7.B | |||||||||||||
| IO 代码 | 7 | |||||||||||||
| ID 代码 | B | |||||||||||||
| ID1 代码 | F | |||||||||||||
| ID2 代码 | 0 | |||||||||||||
| 数据位(通过 AS-Interface 运行) | 输入 输出 | |||||||||||||
| ||||||||||||||
| 参数位(可通过 AS-i 编程) | 功能 | |||||||||||||
| ||||||||||||||
| UL 认证 | cULus 认证,1 类机壳 |
| 环境温度 | -20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F) | |
| 存储温度 | -25 ... 80 °C (-13 ... 176 °F) | |
| 相对湿度 | < 95 % | |
| 海拔高度 | ≤ 2000 m 高于 MSL | |
| 耐冲击和抗振 | 30 g,11 ms,6 个空间方向,3 次撞击 10 g,16 ms,6 个空间方向,1000 次撞击 | |
| 抗振性 | 0,75 mm 10 ... 57 Hz ,5 g 57 ...150 Hz,20 个循环 | |
| 污染程度 | 3 |
| 接触件 | 弹簧式接触插座 | ||||||||||||||||||||||
| 防护等级 | IP67 使用 AS-Interface 扁平缆线 VAZ-FK-S-YE 达到该防护等级 | ||||||||||||||||||||||
| 连接 | AS-Interface: AS-Interface 扁平电缆 输入/输出: M12 x 1 插座,8 针 | ||||||||||||||||||||||
| 材料 | |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| 电缆 | |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| 质量 | 200 g | ||||||||||||||||||||||
| 紧固螺丝的紧固扭矩 | 1,65 Nm | ||||||||||||||||||||||
| 拧紧扭矩,缆线密封接头 | 0.4 Nm | ||||||||||||||||||||||
| 尺寸 | |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
相关页面
您是否正在寻找更多信息?请随时通过相关页面了解详情。