选择您所在的国家/地区

转至全球网站

NBN40-U4L-UU 电感式传感器

主要优势一览

  • 传感器头双向和可旋转
  • 常开/常闭可选
  • 舒适系列
  • 带接地的金属底座
Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
注意

在转换前以倍加福有限公司或倍加福股份公司名义发布的所有产品文档(如证书、符合性声明等)也适用于倍加福欧洲公司。

EN
  • EN
  • DE

NBN40-U4L-UU 技术数据

开关功能常开/常闭 (NO/NC)
输出类型双线式
额定工作距离sn40 mm
安装非齐平
输出极性AC/DC
确保操作距离sa0 ... 32,4 mm
实际工作距离sr36 ... 44 mm 类型 40 mm
衰减系数 rAl 0,37
衰减系数 rCu 0,3
衰减系数 r304 0,73
折减系数 rFe 1
衰减系数 rBrass 0,4
输出类型2 线
开关频率f0 ... 25 Hz
迟滞H1 ... 10 % 类型 5 %
反极性保护允许反接
短路保护脉冲式
电压降Ud≤ 5 V(典型值 2V)直流运行
≤ 8 V(典型值 3 V)交流运行
瞬时电流
(20 ms,0.1 Hz)
0 ... 3000 mA
工作电流IL5 ... 500 mA
额定工作电流Ie500 mA 50/60 Hz
最低工作电流Im5 mA
断态电流Ir≤ 1,5 mA
使用类别AC12 , AC140 , DC12 , DC13
可用前的时间延迟tv≤ 300 ms
工作电压指示灯绿色 LED
开关状态指示灯黄色 LED
错误指示器出现过电流时闪烁
MTTFd550 a
任务时间 (TM)20 a
诊断覆盖率 (DC)0 %
额定工作电压Ue24 ... 250 V DC / 24 ... 230 V AC
工作电压UB20 ... 275 V DC / 20 ... 253 V AC
符合标准
标准EN IEC 60947-5-2
防护等级I
额定绝缘电压Ui230 V
额定冲击耐受电压Uimp2,5 kV
UL 认证通过 cULus 认证
负载类型:一般用途
外壳类型等级:类型 1
电源/开关电压: 250 V AC / 273 V DC
输出开关电流: 500 mA
有关更多 UL 相关信息,请参见“其他信息”章节
CCC 认证Ue 75VDC - 250VDC
Ue 75VAC - 230VAC
环境温度-25 ... 85 °C (-13 ... 185 °F)
存储温度-25 ... 85 °C (-13 ... 185 °F)
污染程度3
连接类型端子盒
连接信息一个端子接头最多可以安装两根线芯横截面积相同的导线!
拧紧扭矩 1.2 Nm + 10%
线芯横截面积达 2.5 mm2
最小线芯横截面积无导线端套圈 0,5 mm2 , 带连接器套 0,34 mm2
最大线芯横截面积无导线端套圈 2,5 mm2 , 带连接器套 1,5 mm2
外壳材料PA 6.6 / 金属
感应面PA 6.6
外壳底座金属 / Class I 设备 带接地
防护等级IP67
质量406 g
尺寸
高度55 mm
宽度55 mm
长度128 mm
注意拧紧扭矩:1.8 Nm(外壳)
一般说明

相关页面

您是否正在寻找更多信息?请随时通过相关页面了解详情。