选择您所在的国家/地区

转至全球网站

IQT1-18GM-R4-V1 RFID 读/写设备

HF RFID 读写设备,ISO 15693

主要优势一览

  • 工作频率 13.56 MHz
  • 符合 ISO 15693 标准
  • 适用于 FRAM 转发器
  • 读/写头,带螺纹 M18 x 1
  • 通过 V1 (M12 x 1) 插头进行连接
  • 用于功能显示的多孔 LED
  • 防护等级 IP67
  • 通过集成 RS-485 接口连接

显示详情

Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus LISTED
Product Compliance: USA - FCC
注意

在转换前以倍加福有限公司或倍加福股份公司名义发布的所有产品文档(如证书、符合性声明等)也适用于倍加福欧洲公司。

ZH
  • ZH
  • EN
  • DE

IQT1-18GM-R4-V1 技术数据

工作频率13.56 MHz
传输速率26 kBit/s
感应范围
读取距离0 ... 50 mm
写距离0 ... 50 mm
宽度最大 45 mm
UL 文件编号E87056
平均无故障时间375 a (在 +40 °C 下运行)
绿色/黄色 LED多孔 LED:
绿色:通电
绿色闪烁:执行读/写测试
黄色:检测到数据载体
额定工作电压Ue10 ... 30 V DC ,纹波 10 %SS ,限功率电源 (EN 60950)
功耗P0≤ 1,2 W
物理 RS-485 点对点连接
协议ASCII
传输速率1200、2400、4800、9600、19200、38400(默认值) Bit/s
电缆长度≤ 3 m
无线电设备
指令 2014/53/EUEN 300330
EN 301489-1
EN 62368-1
RoHS
指令 2011/65/EU (RoHS)EN IEC 63000
电磁兼容性EN 301489-3
防护等级EN 60529
RFIDISO/IEC 15693-2
ISO/IEC 15693-3
ISO/IEC 18000-3
FCC 认证此设备符合 FCC 法规第 15 部分的要求。操作必须符合以下两个条件:
(1) 此设备不得产生有害干扰,以及
(2) 此设备必须能够承受收到的所有干扰,包括可能导致设备工作不正常的干扰。
注意:
如果未经合规负责方明确批准而擅自对设备进行改动或改造,可能导致用户的设备使用许可失效。
IC 认证此设备符合加拿大工业部的免许可证 RSS 标准和 FCC 法规第 15 部分的要求。操作必须符合以下两个条件:
(1) 此设备不得产生干扰,以及
(2) 此设备必须能够承受任何干扰,包括可能导致设备工作不正常的干扰。

Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence.L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes :
(1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et
(2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.
环境温度-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
存储温度-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
防护等级IP67
连接M12 x 1 连接器
材料
外壳PBT/不锈钢
封装化合物CY 221/HY 2966
安装非齐平
两个头之间的距离≥ 80 mm
质量大约 40 g
尺寸
长度66 mm
直径18 mm
一般说明