选择您所在的国家/地区

转至全球网站

PSE4-SL-02 安全触边

PSE4系列紧凑型安全对射型传感器安全触边组件

主要优势一览

  • 安全对射型光电传感器
  • 通过安全控制单元 PSE4-SC-01 评估
  • 调制红外光
  • 用于安装在传感器条 PSE4-RUB 和 -ROI 中
  • 无需额外的安装材料
  • PSE4 模块化系统的组件

显示详情

Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus
Approval symbol
注意

在转换前以倍加福有限公司或倍加福股份公司名义发布的所有产品文档(如证书、符合性声明等)也适用于倍加福欧洲公司。

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • IT

PSE4-SL-02 技术数据

有效检测距离0,4 ... 10 m
保护区域光束数量1
光源LED
光源类型调制红外光
性能水平 (PL)PL e
类别4 类
任务时间 (TM)20 a
工作电压UB通过控制单元供电
功能安全ISO 13849-1
产品标准EN 12978 ; ISO 13856-2
UL 认证通过 cULus 认证 文件编号:NRNT.E344450
TüV 认证TüV Rheinland 968/M 301.00/11
环境温度5 ... 55 °C (41 ... 131 °F)
防护等级IP68
连接固定缆线
发射器: 10.5 m
接收器: 10.5 m
机械容量500 N
材料
外壳聚乙烯 (PE) ; 发射器:灰色 / 接收器:黑色
电缆PUR
质量每个 150 g
尺寸
长度37 mm
直径11 mm
一般说明