选择您所在的国家/地区

转至全球网站

IUH-F192-V1-FR1 RFID 读/写设备IDENTControl

UHF RFID 读/写设备,欧洲、中东和非洲

主要优势一览

  • 灵活的 UHF 读/写头,工作距离远,适合在全球范围内使用
  • 现成的 PLC 功能组,专为轻松、快速的系统集成设计
  • 紧凑坚固的外壳,适用于恶劣的工业环境
  • 带开关控制的天线极化确保可靠的标签检测功能,有助于改善工艺流程
  • 用于连接 IDENTControl 控制接口
  • 多标签读取可提高工作效率

显示详情

Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
注意

在转换前以倍加福有限公司或倍加福股份公司名义发布的所有产品文档(如证书、符合性声明等)也适用于倍加福欧洲公司。

EN
  • EN
  • DE

IUH-F192-V1-FR1 技术数据

工作频率865 … 868 MHz:欧盟、土耳其
应要求提供在其他国家/地区使用的传输许可证
发射功率10 ... 2000 mW ERP (ETSI 302208) 可调
平均无故障时间64 a (在 +40 °C 下运行)
绿色 LED通电
黄色 LED读/写操作成功
蓝色 LED传输模式
功耗P0≤ 10 W
电源来自 IDENTControl
无线电设备
指令 2014/53/EUEN 301489-1
EN 301489-3
EN 302208
EN 62368-1
EN 62311
EN 50364
RoHS
指令 2011/65/EU (RoHS)IEC/EN 63000
防护等级EN 60529
RFIDISO/IEC 18000-63
环境温度-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
存储温度-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
防护等级IP67
连接M12 x 1 连接器
材料
外壳PA 6
底座压铸铝
质量大约 3000 g
尺寸
高度81 mm
宽度270 mm
长度268 mm
一般说明