选择您所在的国家/地区

转至全球网站

IUH-F192-V1-FR2 RFID 读/写设备IDENTControl

UHF RFID 读/写设备

主要优势一览

  • 灵活的 UHF 读/写头,工作距离远,适合在全球范围内使用
  • 现成的 PLC 功能组,专为轻松、快速的系统集成设计
  • 紧凑坚固的外壳,适用于恶劣的工业环境
  • 带开关控制的天线极化确保可靠的标签检测功能,有助于改善工艺流程
  • 用于连接 IDENTControl 控制接口
  • 多标签读取可提高工作效率

显示详情

请联系我们了解预计的交货日期。16,420.00 CNY 净标价 — 结账过程中显示的单品价格。
Product Compliance: USA - cULus LISTED
Product Compliance: Australia/New Zealand - RCM
注意

在转换前以倍加福有限公司或倍加福股份公司名义发布的所有产品文档(如证书、符合性声明等)也适用于倍加福欧洲公司。

ZH
  • ZH
  • EN
  • DE

IUH-F192-V1-FR2 技术数据

工作频率920.0 … 926.0 MHz:澳大利亚
919.0 … 923.0 MHz:马来西亚
对于其他国家/地区,可按要求提供传输许可证
发射功率10 ... 4000 mW EIRP = 6 ... 2400 mW ERP 可调
UL 文件编号E468231
平均无故障时间64 a (在 +40 °C 下运行)
绿色 LED通电
黄色 LED读/写操作成功
蓝色 LED传输模式
功耗P0≤ 10 W
电源来自 IDENTControl
防护等级EN 60529
RFIDISO/IEC 18000-63
ACMA 认证CERT-3989A
SIRIM 认证RALI/25D/0918/S(18-3937)
环境温度-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
存储温度-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
防护等级IP67
连接M12 x 1 连接器
材料
外壳PA 6
底座压铸铝
质量大约 3000 g
尺寸
高度81 mm
宽度270 mm
长度268 mm
一般说明