选择您所在的国家/地区

转至全球网站

IUH-F192-V1-FR2-02 RFID 读/写设备IDENTControl

UHF RFID 读/写设备,美国、加拿大和阿根廷

主要优势一览

  • 灵活的 UHF 读/写头,工作距离远,适合在全球范围内使用
  • 现成的 PLC 功能组,专为轻松、快速的系统集成设计
  • 紧凑坚固的外壳,适用于恶劣的工业环境
  • 带开关控制的天线极化确保可靠的标签检测功能,有助于改善工艺流程
  • 用于连接 IDENTControl 控制接口
  • 多标签读取可提高工作效率

显示详情

Product Compliance: USA - cULus LISTED
Product Compliance: USA - FCC
注意

在转换前以倍加福有限公司或倍加福股份公司名义发布的所有产品文档(如证书、符合性声明等)也适用于倍加福欧洲公司。

EN
  • EN
  • DE

IUH-F192-V1-FR2-02 技术数据

工作频率902 … 928 MHz:美国、加拿大、阿根廷
根据要求提供在其他国家/地区使用的传输许可证
发射功率10 ... 4000 mW EIRP 可调
平均无故障时间64 a (在 +40 °C 下运行)
绿色 LED通电
黄色 LED读/写操作成功
蓝色 LED传输模式
功耗P0≤ 10 W
电源来自 IDENTControl
防护等级EN 60529
RFIDISO/IEC 18000-63
UL 认证E468231
cULus 认证,2 类电源,1 类外壳
FCC 认证此设备符合 FCC 法规第 15 部分的要求。操作必须符合以下两个条件:
(1) 此设备不得产生有害干扰,以及
(2) 此设备必须能够承受收到的所有干扰,包括可能导致设备工作不正常的干扰。
注意:
如果未经合规负责方明确批准而擅自对设备进行改动或改造,可能导致用户的设备使用许可失效。
IC 认证此设备符合加拿大工业部的免许可证 RSS 标准和 FCC 法规第 15 部分的要求。操作必须符合以下两个条件:
(1) 此设备不得产生干扰,以及
(2) 此设备必须能够承受任何干扰,包括可能导致设备工作不正常的干扰。

Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence.L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes :
(1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et
(2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.
无线电认证美国:FCC IREIUHF192V1B
加拿大:7037A-IUHF192V1B
阿根廷: H-31068
环境温度-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
存储温度-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
防护等级IP67
连接M12 x 1 连接器
材料
外壳PA 6
底座压铸铝
质量大约 3000 g
尺寸
高度81 mm
宽度270 mm
长度268 mm
一般说明