选择您所在的国家/地区

转至全球网站

PSE4-RUB-30EPDM58-05 安全触边

PSE4系列安全触边组件,橡胶型材

主要优势一览

  • 橡胶型材
  • 用于安装至 ALU 安装条 PSE4-ALU
  • 方便根据应用定制
  • PSE4 模块化系统的组件
注意

在转换前以倍加福有限公司或倍加福股份公司名义发布的所有产品文档(如证书、符合性声明等)也适用于倍加福欧洲公司。

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR
  • IT

PSE4-RUB-30EPDM58-05 技术数据

长度50 m
死区缆线端 80 mm
环境温度-40 ... 100 °C (-40 ... 212 °F)
耐环境性能卓越
材料EPDM (三元乙丙橡胶)
质量大约 570 g / m
尺寸
高度58 mm
宽度30 mm
长度1 m
一般说明