选择您所在的国家/地区

转至全球网站

NBB0,8-4S25-E2-0,2M-V3 电感式传感器

主要优势一览

  • 0.8 mm 齐平
  • 不锈钢外壳
  • 带有稳定性报警的开关功能
Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
注意

在转换前以倍加福有限公司或倍加福股份公司名义发布的所有产品文档(如证书、符合性声明等)也适用于倍加福欧洲公司。

EN
  • EN
  • CS
  • DE
  • ES
  • FR
  • IT
  • PL
  • PT
  • SV

NBB0,8-4S25-E2-0,2M-V3 技术数据

开关功能常开 (NO)
输出类型PNP
额定工作距离sn0,8 mm
安装齐平
输出极性DC
确保操作距离sa0 ... 0,648 mm
衰减系数 rAl 0,5
衰减系数 rCu 0,45
衰减系数 r304 0,8
衰减系数 rBrass 0,55
输出类型3 线
安装条件
A0 mm
B0 mm
C2,4 mm
F4 mm
工作电压UB10 ... 30 V
开关频率f0 ... 5000 Hz
反极性保护反极性保护
短路保护脉冲式
电压降Ud≤ 2 V
工作电流IL0 ... 200 mA
断态电流Ir0 ... 0,1 mA
空载电流I0≤ 10 mA
开关状态指示灯黄色 LED
符合标准
标准EN IEC 60947-5-2
CCC 认证额定电压 ≤ 36 V 时,产品不需要 CCC 认证/标记
环境温度-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
连接类型带插头的固定缆线
外壳材料不锈钢 1.4305 / AISI 303
感应面PA 66
防护等级IP67
连接器
螺纹M8 x 1
针脚数3
电缆
电缆直径3 mm - 0,2 mm
弯曲半径> 12 x 缆线直径
材料PVC
颜色灰色
芯数3
线芯横截面积0,14 mm2
长度L0,2 m
尺寸
长度25 mm
直径4 mm
一般说明

相关页面

您是否正在寻找更多信息?请随时通过相关页面了解详情。