选择您所在的国家/地区
SJ15-WS 槽形电感式传感器
主要优势一览
- 槽宽 15 mm
- 2 线 AC









注意
在转换前以倍加福有限公司或倍加福股份公司名义发布的所有产品文档(如证书、符合性声明等)也适用于倍加福欧洲公司。
EN
- EN
- CS
- DE
- ES
- FR
- IT
- PL
- PT
- SV
SJ15-WS 技术数据
| 开关功能 | 常开 (NO) | |
| 输出类型 | 双线式 | |
| 槽宽 | 15 mm | |
| 浸入深度(横向) | 18,5 ... 20,5 mm | |
| 输出极性 | AC | |
| 输出类型 | 2 线 |
| 工作电压 | UB | 20 ... 253 V AC | |||
| 开关频率 | f | 0 ... 25 Hz | |||
| 迟滞 | H | 典型值为 5% | |||
| 电压降 | Ud | 典型值 4 V(当负载电流为 40 ... 500 mA 时) 典型值 5 V(当负载电流为 15 ... 40 mA 时) 典型值 7 V(当负载电流为 5 ... 15 mA 时) | |||
| 在 IL 下的压降 | |||||
| |||||
| 瞬时电流 (20 ms,0.1 Hz) | max. 4000 mA | ||||
| 工作电流 | IL | 5 ... 500 mA | |||
| 断态电流 | Ir | ≤ 2 mA | |||
| MTTFd | 1553 a | |
| 任务时间 (TM) | 20 a | |
| 诊断覆盖率 (DC) | 0 % |
| 符合标准 | |||||
| |||||
| UL 认证 | 通过 cULus 认证 负载类型:电阻性 外壳类型等级:类型 1 | |
| CCC 认证 | 通过中国强制性产品认证 (CCC) |
| 环境温度 | -25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F) |
| 连接类型 | 电缆 | |||||||||||||||||||||||||
| 外壳材料 | PBT | |||||||||||||||||||||||||
| 防护等级 | IP67 | |||||||||||||||||||||||||
| 电缆 | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
| 尺寸 | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
| 注意 | 1) 当温度低于 0 °C 时,允许工作电压 Ub 80...253 V 安全保险丝 ≤ 2 A(快速熔断),符合 IEC 60127-2 Sheet 1 建议:发生短路后,请检查设备是否运行正常。 | |||||||||||||||||||||||||
相关页面
您是否正在寻找更多信息?请随时通过相关页面了解详情。