选择您所在的国家/地区

转至全球网站

SJ10-E2 槽形电感式传感器

主要优势一览

  • 10 mm 槽宽
  • 3 线直流
Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
注意

在转换前以倍加福有限公司或倍加福股份公司名义发布的所有产品文档(如证书、符合性声明等)也适用于倍加福欧洲公司。

ZH
  • ZH
  • EN
  • CS
  • DE
  • ES
  • FR
  • IT
  • PL
  • PT
  • SV

SJ10-E2 技术数据

开关功能常开 (NO)
输出类型PNP
槽宽10 mm
浸入深度(横向)13,5 ... 16,5 mm
输出极性DC
输出类型3 线
工作电压UB10 ... 30 V DC
开关频率f0 ... 1000 Hz
迟滞H典型值为 5%
反极性保护反极性保护
短路保护脉冲式
电压降Ud≤ 3 V
工作电流IL0 ... 200 mA
空载电流I0≤ 15 mA
符合标准
标准EN IEC 60947-5-2
UL 认证通过 cULus 认证
负载类型:电阻性
电路:2 类电源
外壳类型等级:类型 1
电源/开关电压: 30 V DC
输出开关电流: 200 mA
CCC 认证额定电压 ≤ 36 V 时,产品不需要 CCC 认证/标记
环境温度-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
连接类型电缆
外壳材料PBT
防护等级IP67
电缆
导线端箍是
电缆直径6,4 mm ± 0,2 mm
弯曲半径> 10 x 缆线直径
材料PVC
颜色灰色
芯数3
线芯横截面积0,75 mm2
长度L2 m
质量220 g
紧固螺丝的紧固扭矩3 Nm
尺寸
高度45 mm
宽度55 mm
长度44 mm
一般说明

相关页面

您是否正在寻找更多信息?请随时通过相关页面了解详情。