选择您所在的国家/地区

转至全球网站

NBB2-6,5S16-E2-Y273690 电感式传感器

主要优势一览

  • 基本系列
  • 更远的工作距离
Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
注意

在转换前以倍加福有限公司或倍加福股份公司名义发布的所有产品文档(如证书、符合性声明等)也适用于倍加福欧洲公司。

EN
  • EN
  • CS
  • DE
  • ES
  • FR
  • IT
  • PL
  • PT
  • SV

NBB2-6,5S16-E2-Y273690 技术数据

开关功能常开 (NO)
输出类型PNP
额定工作距离sn2 mm
安装齐平
输出极性DC
确保操作距离sa0 ... 1,62 mm
衰减系数 rAl 0,3
衰减系数 rCu 0,25
衰减系数 r304 0,7
衰减系数 rSt37 1
衰减系数 rBrass 0,4
输出类型3 线
工作电压UB10 ... 30 V
开关频率f0 ... 5000 Hz
迟滞H≤ 10 %
反极性保护反极性保护
短路保护脉冲式
电压降Ud≤ 2 V
工作电流IL0 ... 200 mA
断态电流Ir≤ 0,1 mA
空载电流I0≤ 10 mA
开关状态指示灯LED
符合标准
标准EN IEC 60947-5-2
UL 认证cULus 认证,一般用途
CCC 认证额定电压 ≤ 36 V 时,产品不需要 CCC 认证/标记
环境温度-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
连接类型电缆
外壳材料不锈钢 1.4305 / AISI 303
感应面PA 12
防护等级IP67
电缆
导线端箍是
材料PVC
颜色灰色
芯数3
线芯横截面积0,14 mm2
长度L2 m
尺寸
长度16 mm
直径6,5 mm
一般说明

相关页面

您是否正在寻找更多信息?请随时通过相关页面了解详情。