选择您所在的国家/地区

转至全球网站

后续产品可用。

停售

NBB15-U1-A2-Y279075 电感式传感器

主要优势一览

  • 15 mm 齐平
  • 4 个 LED 指示灯,360° 可见性
  • 高度密封
Product Compliance: Europe – CE
注意

在转换前以倍加福有限公司或倍加福股份公司名义发布的所有产品文档(如证书、符合性声明等)也适用于倍加福欧洲公司。

EN
  • EN
  • CS
  • DE
  • ES
  • FR
  • IT
  • PL
  • PT
  • SV

NBB15-U1-A2-Y279075 技术数据

开关功能互补
输出类型PNP
额定工作距离sn15 mm
安装齐平
输出极性DC
确保操作距离sa0 ... 12,15 mm
衰减系数 rAl 0,33
衰减系数 rCu 0,3
衰减系数 r304 0,74
衰减系数 rBrass 0,41
输出类型4 线
工作电压UB10 ... 30 V DC
开关频率f0 ... 200 Hz
迟滞H类型 5 %
反极性保护反极性保护
短路保护脉冲式
电压降Ud≤ 2 V
工作电流IL0 ... 200 mA
断态电流Ir0 ... 0,5 mA
空载电流I0≤ 20 mA
可用前的时间延迟tv80 ms
工作电压指示灯绿色 LED
开关状态指示灯黄色 LED
MTTFd1230 a
任务时间 (TM)20 a
诊断覆盖率 (DC)0 %
符合标准
标准EN 60947-5-2:2007
EN 60947-5-2/A1:2012
IEC 60947-5-2:2007
IEC 60947-5-2 AMD 1:2012
CCC 认证额定电压 ≤ 36 V 时,产品不需要 CCC 认证/标记
环境温度-25 ... 85 °C (-13 ... 185 °F)
连接类型M20 端子盒,线芯横截面积 ≤ 2.5 mm2
连接信息一个端子接头最多可以安装两根线芯横截面积相同的导线!
拧紧扭矩 1.2 Nm + 10%
线芯横截面积达 2.5 mm2
最小线芯横截面积无导线端套圈 0,5 mm2 , 带连接器套 0,34 mm2
最大线芯横截面积无导线端套圈 2,5 mm2 , 带连接器套 1,5 mm2
外壳材料PA/金属 带环氧树脂粉末涂层
感应面PA
外壳底座塑料
防护等级IP68 / IP69K
质量225 g
尺寸
高度40 mm
宽度40 mm
长度118 mm
注意拧紧扭矩:1.8 Nm(外壳)
双法兰的拧紧扭矩:4.5 Nm
安装底座的拧紧扭矩:2.7 Nm
盖螺母的拧紧扭矩:10 Nm
一般说明

相关页面

您是否正在寻找更多信息?请随时通过相关页面了解详情。