选择您所在的国家/地区
WCS3B-LS610H WCS 读头
主要优势一览
- PROFINET 接口
- 非接触式,绝对位置编码器
- 自动检测积垢
- 位置和速度输出
- 温度范围扩大
显示详情












注意
在转换前以倍加福有限公司或倍加福股份公司名义发布的所有产品文档(如证书、符合性声明等)也适用于倍加福欧洲公司。
EN
- EN
- DE
- ES
- FR
WCS3B-LS610H 技术数据
| 通过速度 | v | ≤ 12,5 m/s |
| 测量范围 | 最大 314,5 m | |
| 编码尺的自由公差 | 水平: 31 mm ( ± 15,5 mm ) 垂直: 28 mm ( ± 14 mm ) | |
| 分辨率 | ± 0,4 mm (1,250 位置值/米) |
| MTTFd | 55 a | |
| 任务时间 (TM) | 10 a | |
| 诊断覆盖率 (DC) | 0 % |
| 绿色 LED | PROFINET 链路 至:PROFINET 连接正常 | |
| 黄色 LED | PROFINET RX/TX 闪烁:数据传输 | |
| 红色 LED | PROFINET 通信 至:通信错误 | |
| 红色/绿色 LED | 状态指示 绿色:检测到编码尺,功能正常 红色:系统错误 红色闪烁:未检测到编码尺 |
| 工作电压 | UB | 10 ... 30 V DC |
| 功耗 | P0 | 15 W |
| 接口类型 | 100 BASE-TX | |
| 数据输出码 | 二进制码 | |
| 协议 | PROFINET IO Real-Time (RT) 一致性类别 B | |
| 传输速率 | 100 MBit/s |
| 光生物安全性 | 免除组 根据 EN 62471:2008 |
| 发射干扰 | EN 61000-6-4:2007+A1:2011 | |
| 抗扰度 | EN 61000-6-2:2005 | |
| 耐冲击性 | EN 60068-2-27:2009 | |
| 抗振性 | EN 60068-2-6:2008 |
| CSA 认证 | cCSAus 认证,通用 2 类电源 | |
| CCC 认证 | 额定电压 ≤ 36 V 时,产品不需要 CCC 认证/标记 |
| 工作温度 | -40 ... 60 °C (-40 ... 140 °F) | |
| 存储温度 | -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F) |
| 连接类型 | 8 针,M12 x 1 连接器插座,Y 码 | ||||||||||
| 缆线密封接头 | 盖螺母的最大拧紧扭矩:≤ 0.4 Nm | ||||||||||
| 防护等级 | IP54 | ||||||||||
| 材料 | |||||||||||
| |||||||||||
| 质量 | 500 g | ||||||||||
| 尺寸 | |||||||||||
| |||||||||||
| 订购信息 | 交货中包含安装板 |
相关页面
您是否正在寻找更多信息?请随时通过相关页面了解详情。