选择您所在的国家/地区

转至全球网站

NBN4-F25K-E8 电感式传感器

主要优势一览

  • 直接安装在标准执行器上
  • 具有坚固塑料外壳的小型结构,防护等级 IP 67
  • 插接端子
  • 通电 LED
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
  • CS
  • DE
  • ES
  • FR
  • IT
  • PL
  • PT
  • SV

NBN4-F25K-E8 技术数据

开关功能2 x 常开 (NO)
输出类型PNP
额定工作距离sn4 mm
安装齐平安装
输出极性DC
确保操作距离sa0 ... 3,24 mm
实际工作距离sr3,6 ... 4,4 mm 类型
衰减系数 rAl 0,5
衰减系数 rCu 0,4
衰减系数 r304 1
衰减系数 rSt37 1,1
输出类型3 线
工作电压UB10 ... 30 V DC
开关频率f0 ... 1000 Hz
迟滞H类型 5 %
反极性保护反极性保护
短路保护脉冲式
电压降Ud≤ 2,5 V
工作电流IL0 ... 200 mA
断态电流Ir0 ... 0,5 mA 类型 0,1 µA 在 25 °C 时
空载电流I0≤ 22,5 mA
可用前的时间延迟tv≤ 100 ms
工作电压指示灯绿色 LED
开关状态指示灯黄色 LED
MTTFd860 a
任务时间 (TM)20 a
诊断覆盖率 (DC)0 %
符合标准
标准EN IEC 60947-5-2
UL 认证通过 cULus 认证
电路:2 类电源
外壳类型等级:类型 1
电源/开关电压: 30 V DC
输出开关电流: 200 mA
CCC 认证额定电压 ≤ 36 V 时,产品不需要 CCC 认证/标记
环境温度-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
存储温度-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
连接(系统侧)螺丝端子 , M20 x 1.5 缆线密封接头
外壳材料PBT
感应面PC
防护等级IP67
质量98 g
紧固螺丝的紧固扭矩M5 x 40 : ≤ 2,7 Nm
拧紧扭矩,外壳螺丝M4 x 25 : 2 Nm
尺寸
高度37,5 mm
宽度52 mm
长度69 mm
注意安装在机械驱动器上
一般说明

相关页面

您是否正在寻找更多信息?请随时通过相关页面了解详情。