选择您所在的国家/地区

转至全球网站

ANT2-8 2084/85 V1 模拟量电感式传感器

主要优势一览

  • 电感模拟
  • 输出 0 V ...10 V
  • 输出 0 mA ...20 mA
  • 非齐平安装
Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
注意

在转换前以倍加福有限公司或倍加福股份公司名义发布的所有产品文档(如证书、符合性声明等)也适用于倍加福欧洲公司。

EN
  • EN
  • CS
  • DE
  • ES
  • FR
  • IT
  • PL
  • PT
  • SV

ANT2-8 2084/85 V1 技术数据

输出类型模拟电流输出或模拟电压输出
安装非齐平
输出极性DC
测量范围2 ... 8 mm
输出类型3 线
工作电压UB18 ... 30 V
输出信号0 ... 20 mA 0 ... 10 V
反极性保护反极性保护
线性度误差± 0,5 %
温度漂移≤ 0.2% / K v.E.
重复精度< 0.02 mm
空载电流I0≤ 16,25 mA
负载电阻器电压输出: ≥ 4.7 kΩ
电流输出: ≤ 200Ω
线性度± 5 % v.E.
符合标准
标准EN IEC 60947-5-2
CCC 认证额定电压 ≤ 36 V 时,产品不需要 CCC 认证/标记
环境温度-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
连接类型M12 x 1
外壳材料黄铜,镀镍
感应面PBT
防护等级IP67
尺寸
长度70 mm
直径18 mm
一般说明

相关页面

您是否正在寻找更多信息?请随时通过相关页面了解详情。